cUL Recognized
Godkännande-ID: E335019-20141210Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Effekt | 48 V | 6 A | 18 | |
Signal | 48 V | 5 A | 18 |
UL Recognized
Godkännande-ID: E335019-20141210Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Effekt | 48 V | 10 A | 18 | |
Signal | 48 V | 8 A | 18 |