RC-15P2020
-
Crimpkontakt
1623777
Crimpkontakt, Stift, vinklad, kontaktdiameter: 1 mm, crimpområde: 0,14 mm2 ... 0,56 mm2, Alternativ produkt enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %) art.nr.: 1244971
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
Anslutning med hög draghållfasthet
Låga övergångsmotstånd
Enkel tillverkningsövervakning