IPD PL 5P2,5 F A5,0 PVC GY
-
Anslutningskabel
1526886
Anslutningskabel/ Push-lock anslutning, poltal: 4+PE, Hona, 450 V, 16 A, PA, ljusgrå, kodning: P, 2,5 mm2, kabellängd: 5 m, Honkontakt rak, på fri kabelände
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Fördela enkelt energi med direktanslutna komponenter
Enkel och tidsbesparande kabeldragning i fält tack vare Push-Lock-anslutning
Pålitliga installationer i tuffa miljöer tack vare IP66, IP68, IP69K i hela systemet
Säker låsning utan verktyg även i särskilt svåra monteringssituationer
Snabb idrifttagning tack vare förmonterade ledningskomponenter