IPD P 5P2,5 M A1,0 PVC GY
-
Anslutningskabel
1692859
Anslutningskabel, anslutningstyp: Push-lock anslutning, poltal: 4+PE, Stift, 450 V, 16 A, PA, ljusgrå, kodning: P, 2,5 mm2, kabellängd: 1 m, Hane rak, på fri kabelände
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
| Allmänt | OBS: Observera de tillåtna böjningsradierna vid dragning av kablar eftersom för stora böjkrafter kan utgöra en risk för kapslingsklassen. Skydda kontakten mot mekanisk belastning, t.ex. med hjälp av buntband. |
| Anvisning vid beställning: | Denna artikel finns även med andra ledningslängder. Kontakta din lokala PHOENIX CONTACT-återförsäljare för att diskutera just dina behov. |
| Produktfamilj | IPD |
| Poltal | 5 |
| Anslutning | 4+PE |
| Polmärkning | 1, 2, 3, N, PE |
| Antal anslutningar per pol | 1 |
| Kodning | P |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Mätstötspänning (III/3) | 6 kV |
| Märkström | 16 A (enligt IEC 61984 vid 25 °C omgivningstemperatur) |
| Märkspänning (III/3) | 450 V (rörlig installation) |
| 600 V (Fast, skyddad installation) | |
| Märkspänning UN | 450 V AC/DC (rörlig installation) |
| 600 V AC/DC (Fast, skyddad installation) | |
| Märkström IN | 16 A (enligt IEC 61984 vid 25 °C omgivningstemperatur) |
| Anslutningsteknik | |
| Anslutningstyp | Push-lock anslutning |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 32,5 mm |
| Höjd | 32,1 mm |
| Längd | 91,6 mm |
| Färg (Kapsling) | ljusgrå (RAL 7035) |
| Material Kåpa | PA |
| Material Packning | NBR |
| Material, kontakt | Cu |
| Material, kontaktyta | Ni/Ag/Sn |
| Kabellängd | 1 m |
| Ledaruppbyggnad enligt VDE 0295 / minsta tråddiameter | Klass 5 enligt IEC 60228 |
| Ledarens ytterdiameter | 11,8 mm |
| Polmärkning | 1, 2, 3, N, PE |
| Enkelledare, färg | brun 1, svart 2, grå 3, blå N, grön-gul PE |
| Kabeldiameter | 2,5 mm² |
| Material ledarisolation | PVC |
| Minsta böjradie, fast dragen | 4 x D |
| Minsta böjradie, flexibelt dragen | 15 x D |
| Drifttemperatur | -30 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
| -5 °C ... 70 °C (Kabel, rörlig montering) |
| Mekaniska data | |
| Anslutningsfrekvens | 50 (IP66/IP68/IP69K) |
| 100 (IP66) | |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP66 |
| IP68 (2 m / 24 h) | |
| IP69K (Munstyckesavstånd 150 mm) | |
| Petskydd när den är urkopplad (IP2X) | |
| Slagtålighet | IK07 |
| Drifttemperatur (Kabel, rörlig förläggning) | -5 °C ... 70 °C (Kabel, rörlig montering) |
| Drifttemperatur (Kabel, fast förläggning) | -30 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
| Drifttemperatur | -30 °C ... 100 °C (Kontakt) |
| Temperatur vid kabelförskruvning | -5 °C ... 50 °C |
| Beständighet mot UV-strålning | nej |
| Artikelnr | 1692859 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | AF6NCA |
| Produktnyckel | AF6NCA |
| GTIN | 4067923255005 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 328,257 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 328,126 g |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440604 |
| ECLASS-15.0 | 27440604 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002587 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
IPD PL 5P2,5 M GY - Kontakt 1088676
-
IPD PL 5P2,5 F A0,5 PVC GY - Anslutningskabel 1526880
-
IPD PL 5P2,5 F A1,0 PVC GY - Anslutningskabel 1526882
-
IPD PL 5P2,5 F A3,0 PVC GY - Anslutningskabel 1526885
-
IPD PL 5P2,5 F A5,0 PVC GY - Anslutningskabel 1526886
-
IPD PL 5P2,5 M A0,5 F PVC GY - Anslutningskabel 1526887
-
IPD PL 5P2,5 M A1,0 F PVC GY - Anslutningskabel 1526889
-
IPD PL 5P2,5 M A3,0 F PVC GY - Anslutningskabel 1526891
-
IPD PL 5P2,5 M A5,0 F PVC GY - Anslutningskabel 1526892
-
IPD P 5P2,5 F GY - Kontakt 1088677
Fördelar
Fördela enkelt energi med direktanslutna komponenter
Enkel och tidsbesparande kabeldragning i fält tack vare Push-Lock-anslutning
Pålitliga installationer i tuffa miljöer tack vare IP66, IP68, IP69K i hela systemet
Säker låsning utan verktyg även i särskilt svåra monteringssituationer
Snabb idrifttagning tack vare förmonterade ledningskomponenter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge