Blixt- och överspänningsskydd i Safe Energy Control-serien

Nytt överspänningsskydd

Blixt- och överspänningsskydd i Safe Energy Control-serien är mer kraftfullt och långlivat än någonsin.

Det centrala i produktfamiljen är det revolutionära gnistgapet, som säkert förhindrar varje nätföljdström och som garanterar det långlivade och kraftfulla blixt- och överspänningsskyddet. Anläggningen skonas, inklusive säkringar avledare. Det krävs ingen separat avledar-försäkring vid vanliga tillämpningar.

Fördelar

  • Avbrottsfritt skydd för anläggningen tack vare det tekniskt ledande gnistgapet och produkter med säker frånskiljningsanordning
  • Maximalt skydd av dina känsliga enheter mot dynamiska överspänningar, tack vare direkt koordination mellan gnistgap och varistor
  • Effektivt vid apparatskåpstillverkning tack vare enhetlig och kompakt design av överspänningsskydd samt användning utan försäkring
  • Installeras enkelt och snabbt med världens första typ 3-överspänningsskydd med push-in-anslutningsteknik
FLASHTRAB-SEC-HYBRID – åskledare med integrerad försäkring

FLASHTRAB-SEC-HYBRID – åskledare med integrerad försäkring

Åskledare typ 1 med integrerad försäkring

FLASHTRAB-SEC-HYBRID är den första jackbara, sekundärströmsfria typ-1-säkringen med en integrerad, stötströmtålig avledar-försäkring. Tack vare den nyutvecklade Push-Pull-mekanismen kan skyddspluggen enkelt dras ur. Den integrerade låsanordningen håller fast den säkert i grunddelen vid avledning.

Med den integrerade försäkringen blir installationen enkel och flexibel. Du kan flexibelt välja var den ska installeras samt sparar plats och kabeldragningsarbete. FLASHTRAB-SEC-HYBRID finns tillgänglig för användning i 230-/400 V- eller i 400-/690 V-strömförsörjningssystem.

FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 – åskledare för högre märkspänningar

FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 – åskledare för högre märkspänningar

Åskledare typ 1 för 400/690 volt

FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 är speciellt utformad för högre märkspänningar. Dess kompakta konstruktion och säkringarnas genomgående jackbarhet möjliggör en platsbesparande och flexibel installation.

Den tekniska kapaciteten hos FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 är unik genom dess kompakta utformning. Typ-1-säkringen används i 400-/690-V-TN- och 400-V-IT-strömförsörjningssystem. Säker hantering av blixtströmmar upp till 35 kA.

Tack vare den höga kontinuerliga spänningen på 440 V samt den starka stöt- och vibrationshållfastheten är FLASHTRAB-SEC-PLUS-440 perfekt lämpad för användning i industri- och vindenergianläggningar.

FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 – åskledare för höga märkspänningar

FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 – åskledare för höga märkspänningar

Åskledare typ 1 för 230/400 volt

FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 lämpar sig speciellt för användning i området före huvudmatningens mätare, och i industriella applikationer.

De kraftfulla och sekundärströmsfria gnistgapen hos FLASHTRAB-SEC-PLUS-350 ger anläggningarna ett omfattande skydd, och ökar avsevärt den elektriska installationens livslängd. Höga spänningsväxlingar och extrema blixtströmskrav upp till 25 kA är inga problem för FLASHTRAB-SEC-PLUS-350. Med FLASHTRAB-SEC-PLUS-264 bemästras även blixtströmmar upp till 50 kA.

I likhet med alla andra typ-1-säkringar i SEC-serien är även FLASHTRAB-SEC-PLUS testad och certifierad som typ-2-säkringar.

FLASHTRAB-SEC-T1+T2 – kombination av typ 1- och typ 2-säkring

FLASHTRAB-SEC-T1+T2 – kombination av typ 1- och typ 2-säkring

Kombiskydd typ 1+2 special

FLASHTRAB-SEC-T1+T2 är verkligen en kombination av åskledare och överspänningsskydd. Denna avledartyp är det perfekta skyddet för tillämpningar med frekventa omkopplingar.

Blixtströmmar hanteras av kraftfulla gnistgap på ett säkert sätt. Det säkerställer en låg restspänning, medan dynamiska överspänningar tillförlitligt begränsas av de varistorbaserade typ-2-säkringarna. Gnistgap och varistor är optimalt koordinerade.

Installations- och underhållsarbetet minimeras avsevärt med den kombinerade säkring som sedan tio år är unik i världen. Nu även med sekundärströmsfritt gnistgap och nydesignat typ-2-säkring.

VALVETRAB-SEC – överspänningsskydd typ 2

VALVETRAB-SEC – överspänningsskydd typ 2

Överspänningsskydd typ 2

Det kompakta överspänningsskyddet typ 2 erbjuder maximal effekt och hög kortslutningshållfasthet på endast 12 mm per kanal.

VALVETRAB-SEC installeras utan problem i varje liten distributionsenhet och utan separat avledarförsäkring, upp till en märkström i huvudsäkringen på 315 A.

Den höga avledningsförmågan och den minimala byggbredden gör VALVETRAB-SEC till ett tillförlitligt överspänningsskydd för varje strömförsörjning.

Överspänningsskydd av typ 2 finns även tillgängliga för DC-strömkällor med linjär driftegenskap.

PLUGTRAB-SEC – apparatskydd typ 3

PLUGTRAB-SEC – apparatskydd typ 3

Apparatskydd typ 3 för AC/DC-applikationer

PLUGTRAB-SEC är det kraftfulla överspänningsskyddet för terminalmoduler upp till 230 V märkspänning.

Den nyutvecklade, interna frånskiljningsanordningen samt de integrerade avledar-försäkringarna erbjuder högre säkerhet vid elektrisk och termisk överlast, oberoende av den installerade försäkringen.

Därför är PLUGTRAB-SEC ett tillförlitligt överspänningsskydd för AC- och DC-terminalmoduler.

Vill du veta mer?

Klicka på länkarna nedan för att få mer information om blixt- och överspänningsskydd i Safe Energy Control-serien.

Nytt överspänningsskydd
Nytt överspänningsskydd YouTube