Grundprinciper för kvalitetstestning av radplintar Har du frågor om de ovan nämnda principerna för kvalitetstestning av radplintar? Inga problem. Skriv till oss – vi hjälper dig gärna!
Grunder Grunder för kvalitetstesterna
För att i grunden säkerställa våra produkters kvalitet lägger Phoenix Contact stort värde på att ha en genomgående hög kvalitet inom alla tillverkningsområden. En mycket viktig faktor för att säkerställa kvaliteten är våra laboratorier som följer produkterna genom hela tillverkningsprocessen. Av detta skäl står våra laboratorier alltid i fokus vid det fortlöpande optimeringsarbetet och har en mängd olika ackrediteringar och certifieringar.
På den här sidan hittar du olika standarder för grunderna. För en bättre och snabbare översikt visas nedan standarder och ackrediteringar som den här sidan innehåller:
Ackreditering laboratorium CE
Forskningslaboratorierna hos Phoenix Contact har ackrediterats av oberoende ackrediteringsorgan för att kunna genomföra miljörelaterade och elektromekaniska tester i enlighet med olika miljö- och produktstandarder. Testrapporter från dessa laboratorier erkänns över hela världen, t.ex. hos kunder, certifieringsorgan och statliga myndigheter.
| Standard/Internt tillvägagångssätt/Versioner | Namn på standarden eller det interna tillvägagångssättet (ange vid behov avvikelser och modifieringar från standardtillvägagångssättet) | |
|---|---|---|
| Ämnesområde | ||
| Elektroteknik | DIN EN 60947-1(VDE 0660-100); EN 60947-1+A1+A2; IEC 60947-1+A1+A2 | Lågspänning-omkopplare – Del 1 Allmänna fordringar |
| Elektroteknik | DIN EN 60947-7-2 (VDE 0611-1); EN 60947-7-1; IEC 60947-7-1 | Lågspänning-omkopplare del 7-1: Övrig hithörande materiel – Radplintar för kopparledare |
| Elektroteknik | DIN EN 60947-7-2 (VDE 0611-3); EN 60947-7-2; IEC 60947-7-2 | Lågspänn... del 7-2: Övrig hithörande materiel – Skyddsledarplintar för kopparledare |
| Elektroteknik | DIN EN 60947-7-2 (VDE 0611-3); EN 60947-7-2; IEC 60947-7-2 | Lågspänn... - del 7-3: Övrig hithörande materiel – Säkerhetskrav för säkringsplintar |
Ackreditering laboratorium UL (1059)
UL LLC har listat Phoenix Contacts utvecklingslaboratorier som tillverkarlaboratorier. Det innebär att de är ackrediterade för att genomföra erkända UL-tester inom ramen för deltagandet i Client-Test-Data-programmet. De interna testresultaten används och erkänns sedan för certifieringsprocesser.
CENELEC-Certification-Agreement(CCA)-protokoll
Dokumentationen av testresultaten är resultatet av tester som utförts på prover av produkten som lämnats in. Dokumentationen måste utföras av ett ackrediterat institut i enlighet med kraven i de relevanta standarderna för att kunna åstadkomma ett ömsesidigt erkännande mellan myndigheter och organisationer på europeisk nivå. Grunden för radplintar är IEC 60947-7-1/-2/-3. Den europeiska kommittén för elektroteknisk standardisering (CENELEC) antog den 11 september 1973 ett CENELEC Certification Agreement (CCA) som senast reviderades den 29 mars 1983 och som fortfarande är giltigt. I detta avtal dokumenteras testresultaten i ett standardiserat protokoll (CCA-protokoll), som i sin tur kan lämnas in för att därpå erhålla en stor rad godkännanden och nationella överensstämmelsemärken. Phoenix Contact använder CCA-protokollet inom ramen för produktgodkännanden och certifieringar.
IECEE (CB Scheme)
Tillverkare av elektrotekniska produkter genomför en rad olika tester innan produkterna lanseras. Dessa tester utförs och dokumenteras av certifierade laboratorier. Många godkännanden och frisläppningar bygger på globala standarder och tester. CB Scheme (CB = Certified Body, certifierat organ) är ett internationellt program som togs fram av IECEE. Inom ramen för detta program åtar sig alla deltagande laboratorier och certifieringsorganisationer att ömsesidigt erkänna resultaten från provningarna och testerna över hela världen. Det innebär att alla tillverkare som deltar i programmet genom ett förenklat förfarande kan erhålla flera nationella certifikat och godkännanden för sina produkter. Dokumentationen för de önskade testerna sker i ett testprotokoll som uppfyller kraven i CB-Scheme (TRF) och innehåller antingen enskilda värden eller en uppgift om testet godkändes eller inte. Phoenix Contacts forskningslaboratorier har motsvarande certifiering.
Testsekvens (IEC 60947-7-1/-2/-3)
Radplintsstandarden IEC 60947-7-1/-2/-3 definierar testerna på radplintar för kopparledare. Testerna syftar till att säkerställa de mekaniska (§8.3), elektriska (§8.4) och termiska (§8.5) egenskaperna. Alla tester genomförs som enskilda tester på radplintar i nyskick. Endast böj- och dragtestet sker i direkt anslutning till detta. Åldringsprovningen utförs endast på skruvlösa anslutningspunkter. Standarden är uppdelad på följande sätt:
- Genomgångsplintar
- Skyddsledarplintar
- Säkringsplintar
Skyddsledarplintar kontrolleras tre gånger i rad med ett kortslutningsströmstest.
| Ämne | Kategori | |
|---|---|---|
| Kapitel | ||
| 8.3.2 | Radplintens fästanordning | Mekaniska tester |
| 8.3.3.1 | Mekanisk hållfasthet (sammankoppling) | Mekaniska tester |
| 8.3.3.2 | Böjningstest flexionstest | Mekaniska tester |
| 8.3.3.3 | Ledarutdragningstest | Mekaniska tester |
| 8.3.3.4/5 | Anslutningskapacitet | Mekaniska tester |
| 8.4.2.2 | Luftsträckor | Elektriska tester |
| 8.4.2.3 | Krypsträckor | Elektriska tester |
| 8.4.3 | Stöt- och hållspänning vid växelspänningsprovning | Elektriska tester |
| 8.4.4 | Spänningsfallstest | Elektriska tester |
| 8.4.5 | Temperaturstegringstest | Elektriska tester |
| 8.4.6 | Kortslutningsströmstest | Elektriska tester |
| 8.4.7 | Åldringsprovning | Elektriska tester |
| 8.5 | Nålflamtest | Materialtester |
Testsekvens (UL 1059)
UL 1059 åtskiljer radplintar efter tillämpning (Use-Group) och märkspänning.
• Part I – Upp till 600 V
• Part II – 601 V upp till 1500 V
• Part III – Dragfjäderplintar
• Part IV – IPC- eller IDC-plintar
• Part V – Skyddsledarplintar
Testuppställningen för radplintar beskrivs i UL 486A-486B. Fjädrande terminaler och IDC- eller piercingkontakter måste klara ett utökat temperaturstegringstest (30 dagar) direkt följt av hållspänning vid växelspänningsprovning. Dessutom måste ytterligare ett cykliskt eluppvärmningstest med 150 % av märkströmmen (åldrande) genomföras. Därutöver måste kontakten mellan skyddsledarplintar och DIN-skenan vara korrosionsfri. Verktyg måste användas för demonteringen. En grön-gul märkning är obligatorisk. Dessutom gäller särskilda värden för spänningsfall och kortslutningsströmstestet.
| Ämne | |
|---|---|
| Kapitel | |
| 11 | Temperaturstegringstest |
| 12 | Hållspänning vid växelspänningsprovning |
| 13 | Sammankopplingstest böjd ögla |
| 14 | Utdragstest för kabelsko |
| 15 | Mekanisk hållfasthet (sammankoppling på nytt) |
| 16 | Plastdeformationsprovning med värme |
| 17 | Anslutningskapacitet |
Testsekvens enligt UL 486A-486B
| Ämne | |
|---|---|
| Kapitel | |
| 7.1 | Allmänna krav |
| 7.2 | Cyklisk eluppvärmning |
| 7.3 | Statisk eluppvärmning |
| 7.4 | Ledarutdragnings- och böjningstest |
| 7.5 | Stöt- och hållspänning vid växelspänningsprovning |
| 7.6 | Ledarutdragningstest |
| 7.7 | Falltest (höjd 914 mm) |
| 7.8 | Isolationstest i samband med falltest |
| 7.9 | Böjningstest för rörliga radplintsdelar |
| 7.10 | Sammankoppling för kallt klimat (endast för Kanada) |
| 7.11 | Fuktighetsupptagning |
| 7.12/7.13 | Spänningskorrosionsprovning |
Type Test Report (IEC 60947-7-1/2)
Produktutvecklingsprocessen inom Phoenix Contact-gruppen avslutas med laboratorietester och en frisläppning av produkten. Frisläppningen sker efter att alla tester som är relevanta för produkten har godkänts. Testerna beskrivs med hjälp av produkten i lastspecifikationerna och i de tekniska specifikationerna och antecknas i ett testschema. Våra ackrediterade laboratorier ansvarar för testet. I en europeisk kontext testas t.ex. radplintar med hjälp av lågspänningsdirektivet 2014/35/EU och IEC 60947-7-1/-2/-3. UL-kontexten med hjälp av UL 1059 och NEC 508. Dessa testresultat dokumenteras i sin helhet i en Type Test Report. Själva rapporten innehåller omfattande information om testlaboratoriet, utrustningen som användes och testresultaten. Därför hanteras Type Test Reports alltid med försiktighet eftersom informationen betraktas som konfidentiell. Med Type Test Report som grund går det att ansöka om ytterligare godkännanden. Type Test Report gäller också som juridiskt bindande bevis på produktegenskaperna. Phoenix Contact använder Type Test Reports för att rättsligt säkra produkternas egenskaper och för produkternas frisläppande.