Konventionell marin automation

Redundanta, felsäkra, testade och certifierade

Det behövs en mängd anläggningar ombord på ett fartyg för en säker fartygsdrift. Hit räknas till exempel fartygsmotorer, energiproduktionen, rodersystemet och brandlarmscentralen. Om en av dessa anläggningar faller bort innebär det en fara för besättningen och för fartyget.
Phoenix Contact erbjuder felsäkra styr- och övervakningslösningar för tillförlitlig drift – även under tuffa förhållanden och testade och bekräftade i enlighet med alla relevanta fartygsgodkännanden.

Boka rådgivning nu
Kryssningsfartyg på öppet hav

Våra lösningar för marin automation

Förlita dig på Phoenix Contacts certifierade lösningar för användning på och under däck. För fraktfartyg, kryssningsfartyg, specialfartyg, yachter eller färjor: Phoenix Contact levererar skräddarsydda lösningar baserat på ett stort produktspektrum. Våra produkter säkerställer smidig styrning och dataöverföring inom alla tillämpningsområden, från enkla applikationer till komplexa systemlösningar. Oavsett medium erbjuder vi kraftfulla och tillförlitliga lösningar även för svåra förhållanden, som är testade och bekräftade enligt alla relevanta fartygsgodkännanden.

Containerfartyg i hamnen i Hamburg

Fördelar

  • Samla in, bearbeta, visualisera och använd data på ett intelligent sätt
  • Lätt att integrera alla vanliga marina kommunikationsprotokoll
  • Testad kvalitet: certifierade enligt DNV, ABS, LR, RINA, EN 60945 och IEC 62443

Marina godkännanden Testad och godkänd enligt alla standarder för sjöfartsindustrin

DNV GL-logotyp
ABS-logotyp
Ex-logotyp
Rodret på ett fartyg

Redundans säkerställer att dina viktiga tjänster är felsäkra

Redundanta larmsystem och övervakning Öka din driftsäkerhet med kompletta lösningar

Utrustning såsom fartygsdrivdon, energiproduktion, rodersystem eller signalcentraler för brand tillhör Essential Services ombord. Om de bortfaller innebär det fara för besättningen och för fartyget.
För att bli informerad om kritiska situationer i tid installeras redundanta larmsystem och övervakning baserat på robust styr- och nätverksteknik. Utöver Essential Services informerar systemet om allmänna tillstånd som fyllnadsnivåerna för barlastvattnet, bränsletanken eller dricksvattenreservoaren.

Baserat på den öppna automatiseringsplattformen PLCnext går det att genomföra redundanta automatiseringssystem, nätverk och visualiseringar redan idag. Portföljen kompletteras med kompletta lösningar för performance-monitoring som utöver programvaran även innehåller nödvändiga security-routrar och molnlösningar för hela flottan. Giltiga marina certifieringar för de relevanta komponenterna rundar av vårt sortiment.

Topologi Redundant marin automation med PLCnext Control, säkerhetsanordningar och en 3D-bild av fartyget
PLCnext Control
Styrsystemen i PLCnext Control-familjen AXC F 3152 för Axioline-I/O-systemet är snabba, enkla och robusta. Det vill säga konsekvent utformade för maximal prestanda, enkel hantering och användning i tuffa industrimiljöer.
PLCnext Control
I/O-system
Remote-I/O-systemen från Phoenix Contact är lämpade för alla vanliga bussystem och nätverk. Registrera in- och utgångssignaler direkt i apparatskåpet eller på dina anläggningar och maskiner. Säker överföring av din data- och signaltrafik – optimerad för en rad olika användningsområden. Använd produkter med olika mekaniska egenskaper och funktioner.
I/O-system
mGuard security-router
Våra robusta industriroutrar sammanlänkar olika nätverk för fjärrövervakning och skydd av ditt lokala nätverk. Många produkter har inbyggda VPN- och brandväggsfunktioner. Välj mGuard-routrar för maximal säkerhet och bästa skydd mot cyberangrepp och skadlig programvara.
mGuard security-router
Maskinutrymmet på ett fartyg med ingenjör

Lösningar för maskinutrymmet

Lösningar för maskinutrymmet Systemredundans för hög tillgänglighet och effektiv drift av alla viktiga system i maskinutrymmet

En tillförlitlig styrning behövs för en friktionsfri fartygsdrift. Med redundanta system som baseras på PROFINET sörjer Phoenix Contact för en säker och högtillgänglig drift av motorer och drivdon. Programvaran PLCnext Engineer säkerställer enkel programmering med högnivåspråk enligt IEC 61131 och vidarebefordrar tillförlitligt insamlade värden från styrsystemet till kontrollrummet.

Lastramp med hydraulik

Automatisering av lastramper

Högtillgänglig automation för hydrauliken Status för olika objekt visas snabbt och enkelt

Det behövs en automatiserad hydraulik för att frakten snabbt ska lastas på och av. Då undviks långa anläggningstider i hamn.
För att säkerställa säkerheten för människor ombord behöver lastramper hela tiden kunna öppnas och stängas tillförlitligt. Phoenix Contact erbjuder redundanta styrsystem för detta ändamål.

Phoenix Contact erbjuder modulära och gränssnittsöppna lösningar för din applikation, oavsett om det handlar om Modbus/RTU, Modbus/TCP, CANopen, NMEA eller 4 ... 20 mA.
Med Phoenix Contacts lösningar säkerställs en högtillgänglig kommunikation mellan de perifera systemen och kontrollrummet för lastramper, luck- och rampskydd, dörrar och för körbara bildäck. På så sätt förblir samtliga system användbara och det behövs inte bytas till manuell drift i nödsituationer.

Maskinutrymmet på ett fartyg

Övervakning av förråds- och lasttankens fyllnadsnivåer

Tillförlitlig tank- och barlastvattenhantering Lösningar för nivåövervakning

Säkerställer en stabil position för fartyget till havs. En tillförlitlig övervakning av fyllnadsnivåerna i förråds- och lasttankar är oumbärlig.
Phoenix Contact tillhandahåller ett självständigt system för att undvika att tankar blir överfyllda.

Två styrsystemsenheter bildar ett redundant system: ett förlarm vid 95 % signalerar en reduktion av fyllnadshastigheten. Huvudlarmet vid 98 % visar att påfyllningen stoppas.

Heave Compensation på öppet hav

Automationslösningar för Heave Compensation

Lösningar för Heave Compensation Automatisering av Dynamic Positioning på öppet hav

Med en automationslösning med applikationsbaserad systemredundans säkerställs att Heave Compensation alltid ser till att fartyget håller rätt position. Detta behövs till exempel om Dynamic Positioning inte längre är tillräckligt vid hög sjö.
mGuard security-routrar och VPN-teknologi säkrar en åtkomstsäker kommunikation i nätverket.

Produkter

Många års erfarenhet och branschspecifika kunskaper leder till enastående lösningar för din bransch.

Teknologier

Omfattande kunskap om alla relevanta teknologier för din marina applikation

Vi hjälper gärna till!
Tillsammans hittar vi lösningen!

Vi ger dig gärna råd om ditt projekt inom konventionell marin automation, både när det gäller nybyggnationer och befintliga anläggningar.

Kontakta oss gärna
Phoenix Contact-medarbetare framför ett containerfartyg som planeras