Jackbara radplintar COMBI

Jackbara plintar för rullande materiel

Jackbara plintar möjliggör tidsbesparande och modulär konstruktion av en anläggning för spårfordon. De tillhandahålls i fjäder-, skruv- och snabbanslutningsteknik upp till 6 mm² och 41 A. Portföljen rundas av med diverse grundplintar, kabeltvärsnittsareor och ett omfattande tillbehörsprogram.

Push-in-radplintar med ledaranslutning på sidan

Push-in-radplintar med anslutning på sidan

Vid platta splittboxar eller spårinstallationer bakom skydd och mellanrum går det ofta inte att föra ledaren genom en frontanslutning. Den som ändå vill använda Push-in Technology bör välja PTV-serien. Den förenar den klassiska push-in-anslutningstekniken med en ledaranslutning i sidan.

Radplintar med Power-Turn-fjäderkraftanslutning

Kabeldragning av effektelektronik med Power-Turn-anslutning

Även om bultförbindelser fortfarande används mycket vid kraftkabeldragning i spårfordon, utvecklades innovativa Power-Turn-fjäderanslutningsplintar även för kabelanslutningar på upp till 185 mm² und 309 A. Ledare sätts säkert i kontakt med fjäderkraft som ett alternativ till förbindelser med bultar eller skruvar. Det krävs inget vridmomentverktyg eller någon användning av en ringkabelsko. Därför lämpar sig plintarna även för snabba och flexibla byten i spårfordon.

Funktionsplintar CLIPLINE complete

Funktionsplintar för alla applikationer i spårfordon

Det finns funktionsplintar i nästan alla spårfordon, där de används för omkoppling för signalkonditionering, säkring av kretsar eller för frånskiljning, testning och mätning. CLIPLINE complete-programmet omfattar flexibla funktionsplintar för spårbranschen. Plintar med en elektronisk komponent som en diod eller ett motstånd används särskilt ofta. Komponenten integreras valfritt i plinten eller jackas i på utsidan i komponenthållaren.