Push-in-fördelningsblock PTFIX

Flexibla och modulära fördelningsblock för rullande material

Fördelningsblocken PTFIX erbjuder ett extremt litet inbyggnadsmått och en mängd installationsmöjligheter. Därmed uppnås en platsbesparing på upp till 50 % och spårfordonstillverkarnas krav uppfylls, nämligen en flexibel och modulär elektrisk och mekanisk installation. Portföljen med fördelningsblock med och utan matning, från 1,5 till 10 mm², rundas av med funktionsblock med säkringsproppar och en frånskiljande funktion.

Fördelningsplintar PTRV

Mångpolig kabeldragning för smala utrymmen

I spårfordon leder kravet på mer nyttjandeyta till en allt högre installationstäthet. Även installationsutrymmet för kontrollpaneler är begränsat.
För att leva upp till kraven erbjuder fördelningsplintarna PTRV, på upp till åtta plan, en platsbesparande möjlighet till mångpolig kabeldragning. Färgmärkning och märkningsalternativ ger stöd för felfri kabeldragning och felsökning. En produktvariant som byglats redan vid tillverkningen lämpar sig optimalt för anslutning av alla ledare med en potential.

Hybrida potentialfördelningsplintar

Hybrida potentialfördelare för rullande materiel

Utöver fördelningsblock och flerplanslösningar erbjuder Phoenix Contact hybridlösningar med skruvbar matningskontakt. De kraftfulla potentialfördelarna resp. -samlarna är försedda med en horisontell 35 mm²-skruvkontakt. De har fyra 6 mm²- resp. sex 2,5 mm²-push-in-uttag. De hybrida potentialfördelarna är mycket kompakt dimensionerade och kan utökas med en jackbar brygga. Detta sparar mycket plats vid konstruktion av en potentialfördelning i tåget jämfört med att använda en vanlig konstruktion med standardplintar.

Skärmanslutningsplint

Skärmanslutningsplintar med enhandsmanövrering

EMC-skärmade ledningar används i många applikationer för spårfordon. Ledningsskärmen ger skärmning av störkällor, vilket är nödvändigt för t.ex. dataledningar. Ledningsändarnas flätade skärmanslutning är viktigt för EMC-konceptet precis som själva ledningsskärmen.
Med de fjädrande skärmanslutningsplintarna SCC monteras skärmade spårledningar enkelt med en enda handrörelse. Tre monteringsvarianter (kopparskena, DIN-skena eller flänsmontage) tillhandahålls för olika monteringssituationer och ledningar med en diameter på 5 till 20 mm.