CLIXTRAB - kombinationen av överspänningsskydd och radplintar
CLIXTRAB förenar överspänningsskydd och radplintar YouTube

CLIXTRAB Säkring för signal- och dataledningar

CLIXTRAB-produktfamiljen är avsedd att skydda signalteknikanläggningar med högre säkerhetstekniska krav. Den består av push-in-radplintar och tillhörande skyddsplugg. Med den inbyggda knivfrånskiljningen och standardiserade tillbehör kan du utföra många mät- och testprocedurer i dina anläggningar och signalkablar med CLIXTRAB. CLIXTRAB skyddar känslig ställverkselektronik utan att signalkretsarna påverkas på oförutsedda sätt. Därmed uppfylls kraven på användning i säkerhetsrelaterade anläggningar. Den högeffektiva säkringen – med inbyggt överbelastningsskydd – gör att CLIXTRAB säkrar maximal anläggningstillgänglighet. Lokal visning sker vid överlast. Och en fjärrmeddelandesats kan användas för statusavfrågning. Den avger fjärrsignaler via en potentialfri kontakt. CLIXTRAB uppfyller internationella standarder och direktiv, t. ex. RIL 819.0808 från Deutsche Bahn.

Överspänningsskydd för energiförsörjning

Överspänningsskydd för energiförsörjning

En infrastruktur med hög tillgänglighet kräver inte bara skyddsenheter för signal- och dataledningar, utan även säkringar till energiförsörjningen. Vid valet av rätt överspänningsskydd finns det många järnvägsspecifika faktorer att ta hänsyn till. Olika spänningsnivåer och frekvenser måste beaktas så att olika matningar från allmänna elnät, järnvägselnätet eller nätavbrottssystem kan hanteras. Dessutom måste induktionsspänningar som alstras av returströmmar hanteras på rätt sätt.

ImpulseCheck och CHECKMASTER

Övervaka och kontrollera åsk- och överspänningsskydd

ImpulseCheck ger en översikt över State of Health för alla säkringar
ImpulseCheck möjliggör exakt registrering av transienta störningar och därigenom mätning av säkringarnas hälsotillstånd. Sensorer placeras också på tillhörande energi- eller jordkablar. För ledar- och säkringstekniken är det viktigt att sensorerna arbetar indirekt och utan påverkan utåt. Det möjliggör installation i efterhand utan ingrepp i känsliga system. Vid behov kan de installerade sensorerna flyttas när som helst. Mätuppgifterna överförs från ImpulseCheck till PROFICLOUD. Användarna kan på så sätt se dem och bedöma informationen decentraliserat.

Testinstrument för överspänningsskydd
Exakt diagnosinformation gör att det går att upptäcka om en åskskyddsmodul måste bytas i god tid. Det ökar anläggningstillgängligheten. Med vårt mobila testinstrument CHECKMASTER kontrollerar du skyddspluggarna vid det ordinarie systemunderhållet, helt utan verktyg, utan att påverka signalkretsarna. Alla provresultat lagras och kan överföras enkelt till Office-programmen. CHECKMASTER följer därmed kraven som ställs av operatören för järnvägsinfrastrukturen.