Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Kretskortsanslutningar och elektronikkapslingar för belysningssystem i fastigheter

Building Intelligence

Enkel realisering av adaptiva ljuskoncept.

Ladda ner broschyr
Belysningssystem i fastigheter

Dina applikationer – våra lösningar

LED-belysning är mer än bara ljus. Det är en fast beståndsdel inom den funktionella och arkitektoniska utformningen av fastigheter. Ljusdesign är ett samspel mellan ljusintensitet, lång livslängd och smarta styrfunktioner. Förutom själva LED-lamporna omfattar belysningssystem därför också elektronik som ballaster, ljusstyrenheter och kommunikationsenheter. Phoenix Contacts erbjuder en passande anslutningsteknik. Kompakta och tillförlitliga kretskortsplintar och -kontakter integreras diskret i LED-belysningens design. Elektronikkapslingar i robust utförande för utomhusinstallationer erbjuder extra skydd för elektroniken i grova miljöer.

Vanliga applikationer för apparatanslutningar till belysningssystem i fastigheter

  • LED-belysningar inomhus och utomhus
  • Ljusstyrenheter
  • Ballaster

Vanliga tillämpningar för apparatanslutningar till belysningssystem i fastigheter

  • LED-belysningar inomhus och utomhus
  • Ljusstyrenheter
  • Ballaster

Fördelar

  • Stor utbud av applikationer: lösningar för kort-till-kort-, kabel-till-kort- och kabel-till-kabel-applikationer
  • Inmatningselement och skarvanslutningar för 8 mm och 10 mm breda LED-remsor
  • Hög strömkapacitet gör att långa LED-sträckor kan anslutas utan ytterligare matning
  • Lång livslängd tack vare beprövad kontaktteknik
Belysning i mörkret på ett företagsområde

Kompakta kretskortsplintar och -kontakter till belysningssystem

Kompakta kretskortsplintar och -kontakter till belysningssystem

För att undvika skuggverkan måste LED-belysningar vara kompakt tillverkade och ha låga höjder. Kompakta kretskortsplintar och -kontakter från Phoenix Contact erbjuder här kompakta mått, hög tillförlitlighet och användningskomfort. I vitt kan de integreras diskret i belysningen.

  • Kompakta kontakter och kretskortsplintar för kretskort
  • För delningar från 2,5 till 5,08 mm
  • Ledarareor från 1,5 till 2,5 mm²
  • Utföranden med skruv- eller fjäderkraftanslutningsteknik
Kretskortskontakter i serien PTF för flexibla LED-kretskort

Kretskortskontakter i serien PTF för flexibla LED-kretskort

Kretskortskontakter i serien PTF för flexibla LED-kretskort

Modern LED-belysning förenar hög ljusintensitet med kompakt design. Flexibla LED-kretskort banar vägen för unika former. I synnerhet för dessa kretskort lämpar sig kontakter i serien PTF. De vita kontakterna kan integreras diskret i applikationen. Tack vare deras platta konstruktion minimerar de oönskade fallskuggor.

  • Inmatningselement och skarvanslutningar för 8 mm och 10 mm breda LED-remsor
  • Integrerad låsningsmekanism för säker fastsättning på kretskort utan lödning
  • Hög strömkapacitet gör att långa LED-sträckor kan anslutas utan ytterligare matning
  • Hörnförbindelseelement och T-stycken för flexibel ljusdesign
Kretskortskontakter i serien PTSM för skalbara belysningssystem

Kretskortskontakter i serien PTSM för skalbara belysningssystem

Kretskortskontakter i serien PTSM för skalbara belysningssystem

Den modulära konstruktionen på LED-enheter gör att de lämpar sig perfekt för skalbara belysningssystem. Beroende på applikation går det därför att flexibelt kombinera ett varierande antal LED-enheter. Den endast 5 mm höga kretskortskontakten i serie PTSM erbjuder en kompakt och flexibel anslutningslösning.

  • Stor utbud av applikationer: lösningar för kort-till-kort-, kabel-till-kort- och kabel-till-kabel-applikationer
  • Effektstark push-in-fjäderkraftanslutning för strömmar upp till 6 A
  • Hög mekanisk säkerhet tack vare stabila lödankare på sidan
  • Har utformats för automatiserade SMT- och THR-processer
Kompakta kretskortsplintar för ballaster och styrenheter för belysning

Kompakta kretskortsplintar för ballaster och styrenheter för belysning

Kompakta kretskortsplintar för ballaster och styrenheter för belysning

Ljusstyrenheter och ballaster, så kallade LED-drivrutiner, banar vägen för intelligenta och adaptiva belysningskoncept. Ju mer tillförlitligt elektroniken har integrerats i belysningen, desto längre livslängd har hela systemet. Kompakta kretskortsplintar från Phoenix Contact förenar beprövad tillförlitlighet med hög användningskomfort.

  • Liten komponentstorlek för kompakta applikationer
  • Har utformats för automatiserade SMT- och THR-processer
  • Hög flexibilitet vid val av anslutnings- och monteringsteknik
  • Lång livslängd tack vare beprövad kontaktteknik
Elektronikkapslingar i serien ECS

Elektronikkapslingar i serien ECS

Elektronikkapslingar i serien ECS för robusta utomhusinstallationer

Belysning, kamerasystem och antennhållare utomhus är utsatta för växlade väderlek. Robusta utomhuskapslingar i serien ECS skyddar tillförlitligt det bestyckade kretskortet och de övriga elektroniska komponenterna mot damm, smuts och vatten – även under extrema villkor. Kapslingarna enligt IP65 till IP69 lämpar sig även för ett brett temperaturområde från -40 °C till +100 °C. De kan monteras på väggen eller masten.

  • Flexibel kapslingsdesign för montering av olika kretskortstjocklekar
  • På förhand tillverkade frontplattor för cirkulära kontakter, datakontakter och kvadratiska kontakter
  • För kapslingsklasser upp till IP69 (EN 60529)
  • Kapslingsgodkännande enligt UL 50/50E
  • Gore®-membran för tryckutjämning och för att undvika att fukt ansamlas i kapslingen
Elektronikkapslingar i serien UCS för Embedded System

Elektronikkapslingar i serien UCS för Embedded System

Elektronikkapslingar i serien UCS för Embedded System

Inom fastighetsteknik kan även Embedded System ta över vissa automationsuppgifter. De arbetar dygnet runt och är oumbärliga för att kunna automatisera en rad olika funktionsområden i smarta fastigheter. Inbäddade system tar ofta över övervaknings-, styr- och reglerfunktioner men kan även bearbeta data och signaler. Universella elektronikkapslingar i serien UCS är den optimala förpackningen för applikationer inomhus som fästs på väggen eller som inte är platsberoende. Kapslingarna skyddar Embedded System och enkortsdatorer som Raspberry-Pi och tillåter att den modulära elektroniken kan utformas applikationsspecifikt inuti kapslingen.

  • Fem höjder från 87 till 237 mm i två djup på 47 mm och 67 mm
  • Omfattande tillbehör som stötskyddade hörn, stapel-, DIN-skene- och väggadaptrar
  • Fast eller flexibel kretskortsfastsättning
  • Standardiserade uttag för gränssnitt som RJ45, M12 eller D-SUB kan göras i sidoväggarna
Elektronikkapslingar i serien BC

Elektronikkapslingar i serien BC

Elektronikkapslingar i serien BC

DIN-skenekapslingar i serien BC för fastighetsautomation möjliggör hög flexibilitet vid valet av anslutningar för kretskortet. De mångsidiga kapslingarna lämpar sig perfekt för apparater i normcentraler. Mått som uppfyller gällande standarder och olika monteringsbredder banar vägen för en rad olika tillämpningar, t. ex. för Smart Meter, energimätinstrument, rökdetektorer och brandvarnare inom signalbearbetning eller för enklare styrenheter för belysning.

  • Sex monteringsbredder från 17,8 mm till 161,6 mm med en stor variation av över- och underdelar
  • Transparenta, svängbara täckplattor för funktionell benämning eller täckplatta med låsanordning
  • DIN-skenekontakter som tillval för seriell och parallell modulkommunikation överensstämmer med standarden DIN 43880
  • Kretskortsinstallation i tre dimensioner för flexibel apparatdesign