Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Anslutningsteknik och elektronikkapslingar för fastighetskommunikation

Building Intelligence

Effektiv överföring av data, signaler och kraft.

Ladda ner broschyr
Beamer fäst i taket

Dina applikationer – våra lösningar

Routrar, PoE-switchar, accesspunkter och gateways utgör noderna i en effektiv fastighetskommunikation. Oberoende av vilket kommunikationsprotokoll och överföringsmedium som används, kräver den här kommunikationsutrustningen kraftfulla kretskortsanslutningar för överföring av data och kraft. Det omfattande IP20-programmet från Phoenix Contact inkluderar beprövade kretskortsplintar och -kontakter, cirkulära kontakter, datakontakter, kort-till-kort-kontakter samt passande elektronikkapslingar. De kraftfulla gränssnitten uppfyller höga krav och säkrar kommunikationsnätverkets tillgänglighet.

Vanliga applikationer för apparatanslutningar inom fastighetskommunikation:

  • Operatörsterminaler
  • Kamerasystem
  • Embedded System och Raspberry-Pi-tillämpningar
  • HMI
  • Rökdetektorer och brandvarnare
  • Routrar
  • Industridatorer (IPC)
  • Styrsystem
  • Switchar

Vanliga tillämpningar för apparatanslutningar inom fastighetskommunikation

  • Operatörsterminaler
  • Kamerasystem
  • Embedded System och Raspberry-Pi-tillämpningar
  • HMI
  • Rökdetektorer och brandvarnare
  • Routrar
  • Industridatorer (IPC)
  • Styrsystem
  • Switchar

Fördelar

  • Stor utbud av applikationer: lösningar för kort-till-kort-, kabel-till-kort- och kabel-till-kabel-applikationer
  • Hög flexibilitet: Elektronikkapslingar och anslutningsteknik för apparatskåps- och fastighetsinstallationer
  • Anpassningsbar funktion: Många typer av anslutnings- och låsteknik för hög installationskomfort och permanent driftsäkerhet
  • Enhetlig komponentdesign: Apparatanslutningar och kontakter för signaler, data och kraft från ett och samma ställe
  • Stor portfölj med kabelanslutningar och apparatkontakter för kopparkablar och fiberoptik
Kopparbaserade datakontakter för höga bandbredder

Kopparbaserade datakontakter för höga bandbredder

Kopparbaserade datakontakter för höga bandbredder i informations- och telekommunikationstillämpningar

Switchar, accesspunkter, extenders eller medieomvandlare bearbetar ständigt signaler och data. I och med den ökade digitaliseringen av fastigheter ökar även behovet av bandbredd. Kopparbaserade datakontakter från Phoenix Contact möjliggör en säker och tillförlitlig dataöverföring på upp till 10 GBit/s.

  • Standardiserade kontaktfronter (mating face) som RJ45, USB, D-SUB
  • Smidigt fältmontage tack vare snabbanslutningar som IDC-, Pierce- eller fjäderkraftanslutning
  • Lösningar för användning inomhus och utomhus
  • Tillförlitliga skyddskoncept för fysisk, mekanisk och elektrisk påverkan
Apparatkontakter och kabelanslutningar för Single-Pair-Ethernet

Apparatkontakter och kabelanslutningar för Single-Pair-Ethernet

Kabelanslutningar och apparatkontakter för Single Pair Ethernet

När sensorer och ställdon behöver implementeras i trånga utrymmen och samtidigt måste vara lätta att underhålla, kommer standardiserade kabelanslutningar och apparatkontakter för Single Pair Ethernet (SPE) helt till sin rätt. SPE lämpar sig idealiskt som kompakt och effektivt gränssnitt – även för kontorsmiljöer. Med Single Pair Ethernet utgör kommunikationsprotokollet till datakablaget i apparaten den sista metern från styrsystemet till sensorn. Kablaget som optimerats för applikationen utgör grunden för en framtidssäker kommunikation från apparaten till molnet. Kablaget gör det möjligt att på ett intelligent och skalerbart sätt sammankoppla en applikation på alla nivåer.

Kompakta cirkulära kontakter M8 till M12

Kompakta cirkulära kontakter M8 till M12 för konsekvent överföring av signaler, data och kraft

Kompakta cirkulära kontakter M8 till M12 för styrsystem, routrar eller manöverterminaler

Växelriktare, styrsystem eller kameror kräver ofta skyddade gränssnitt på upp till IP65/67 för att på ett säkert sätt kunna överföra data till datorer eller HMI. Cirkulära kontakter i storlekarna M8–M12 är standardiserade, kompakta, jackbara och tillförlitliga i krävande omgivningar. Den Ethernet-baserade kommunikationen från sensorer och ställdon banar dessutom vägen för nya användningsområden. Det breda urvalet av kodningar möjliggör enhetliga och konsekventa lösningar för överföring av signaler, data och kraft.

  • För signalöverföring med upp till 17 poler
  • För datahastigheter på upp till 10 Gbit/s
  • För effekter på upp till 16 A/630 V
  • Hybridkontakter för data och kraft
Kort-till-kort-kontakt för anslutning av kretskort i apparaten

Robusta kort-till-kort-kontakter i FINEPITCH-serien för anslutning av kretskort i apparaten

Robusta kort-till-kort-kontakter i FINEPITCH-serien för anslutning av kretskort i apparaten

Komponenterna till industrielektroniska apparater blir allt mer kompakta. De utrustas dessutom med allt fler funktioner och deras prestanda ökar stadigt. Grunden för sådana apparater är kort-till-kort-kontakter som används för att ansluta flera kretskort i apparaten. De lämpar sig särskilt väl för decentraliserade och modulära tillämpningar inom fastighetsteknik som inbäddade system, styrsystem eller HMI.

  • Kompakta delningar från 0,8 mm och 1,27 mm
  • Skärmade och oskärmade utföranden
  • Dataöverföringshastigheter på upp till 16 GBit/s
  • Horisontella och vertikala varianter för olika kretskortsriktningar
  • För stapelhöjder från 6 mm till 12 mm
Kretskortsplintar och -kontakter

Kretskortsplintar och -kontakter

Kompakta kretskortsplintar och -kontakter för kommunikationsutrustning

Kommunikationsutrustning blir allt kraftfullare och därtill allt mer kompakt samt med längre livslängd. Därför behöver även apparatanslutningarna vara lika kompakta. Anslutningarna är intuitiva, vilket garanterar att de kan anslutas snabbt och säkert i utomhusomgivningar – även av icke-specialiserad personal. Kompakta kretskortsplintar och -kontakter från Phoenix Contact förenar hög användningskomfort, tillförlitlighet och kompakta mått för din kommunikationsutrustning inom fastighetsautomation, bland annat transceivrar, switchar eller visningsutrustning.

  • Kontakter och plintar för kretskort
  • Kompakta delningar från 2,5 mm till 5,08 mm
  • För ledarareor från 0,14 mm² till 2,5 mm²
  • Utföranden med skruv- eller fjäderkraftanslutningar
Kompakta kretskortskontakter i serien PTS

Kompakta kretskortskontakter i serien PTS

Kompakta kretskortskontakter i serien PTS

Kompakta kretskortskontakter och stiftlister är en kostnadseffektiv och användarvänlig möjlighet att via kabel ansluta visningsenheter med displayer och högtalare. Kontakterna låses helt enkelt fast i kapslingens undersida. Kontakteringen till kretskortet sker via stiftlister i kapslingens översida.

  • Kompakta kontakter i rastret 5,0 mm
  • För ledarareor upp till 2,5 mm²
  • För effekter på upp till 10 A/400 V (IEC)
  • Konventionell isnäppningskonstruktion för användning i tvådelade elektronikkapslingar
Elektronikkapslingar i serien BC

Elektronikkapslingar i serien BC

Elektronikkapslingar i serien BC

DIN-skenekapslingar i serien BC för fastighetsautomation möjliggör hög flexibilitet vid valet av anslutningar för kretskortet. Kapslingarna lämpar sig perfekt för apparater i normcentraler eller för Raspberry-Pi-tillämpningar vid enkla, icke-säkerhetsrelevanta PLC-uppgifter. Smart Meter, energimätinstrument eller fastighetsstyrsystem för normcentraler enligt DIN 43880 kompletterar användningsområdet. Mått som uppfyller gällande standarder och olika monteringsbredder banar dessutom vägen för en rad olika tillämpningar, t.ex. signalbearbetning i rökdetektorer och brandvarnare, för energimätinstrument eller för enklare ljusstyrenheter.

  • Sex monteringsbredder från 17,8 mm till 161,6 mm med en stor variation av över- och underdelar
  • Transparenta, svängbara täckplattor för funktionell benämning eller täckplatta med låsanordning
  • DIN-skenekontakter som tillval för seriell och parallell modulkommunikation
  • Uppfyller standarden DIN 43880
  • Kretskortsinstallation i tre dimensioner för flexibel apparatdesign
Elektronikkapslingar i serien UCS för Embedded System

Elektronikkapslingar i serien UCS för Embedded System

Elektronikkapslingar i serien UCS för Embedded System

Embedded System, HMI eller även styrsystem kan ta över dedikerade automationsuppgifter. De arbetar dygnet runt och är oumbärliga för att kunna automatisera en rad olika funktionsområden i smarta fastigheter. Embedded System tar ofta över övervaknings-, styr- och reglerfunktioner men kan även bearbeta data och signaler. Universella elektronikkapslingar i serien UCS är den optimala förpackningen för mobila eller fast installerade tillämpningar inomhus – t.ex. som nav eller för åtkomsträttigheter. Kan även användas i apparatskåp med DIN-skena. Kapslingarna skyddar kärnan i ett Embedded System, enkortsdatorn Raspberry-Pi, och tillåter att den modulära elektroniken kan utformas tillämpningsspecifikt inuti kapslingen.

  • Fem bygghöjder från 87 mm till 237 mm i två djup från 47 mm och 67 mm
  • Omfattande tillbehör som stötskyddade hörn, stapel-, DIN-skene och väggadaptrar
  • Fast eller flexibel kretskortsfastsättning
  • Standardiserade uttag för gränssnitt som RJ45, M12 eller D-SUB kan göras i sidoväggarna
Elektronikkapslingar i serien ECS

Elektronikkapslingar i serien ECS

Elektronikkapslingar i serien ECS för robusta utomhusinstallationer

Belysning, kamerasystem och antennhållare utomhus är utsatta för växlade väderlek. Robusta utomhuskapslingar i serien ECS skyddar det bestyckade kretskortet och de andra elektroniska komponenterna mot damm, smuts och vatten. Kapslingarna från IP65 till IP69 lämpar sig för ett stort temperaturområde från -40 °C till +100 °C. De kan monteras på väggen eller masten.

  • Flexibel kapslingsdesign för montering av olika kretskortstjocklekar
  • På förhand tillverkade frontplattor för cirkulära kontakter, datakontakter och kvadratiska kontakter
  • För kapslingsklasser upp till IP69 (EN 60529)
  • Kapslingsgodkännande enligt UL 50/50E
  • Gore®-membran för tryckutjämning och för att undvika att fukt ansamlas i kapslingen