Efterinstallation av elektromekaniska system inuti ställverket

Applikationsexempel för modernisering av järnvägsinfrastrukturanläggningar

Säker modernisering av befintliga ställverksanläggningar

Säker modernisering av befintliga ställverksanläggningar

Nya ställverk installeras som elektroniska ställverk (ESTV). Men parallellt finns konventionella reläställverk (RSTV) som moderniseras så att de kan fortsätta att användas. Om befintliga anläggningar behöver moderniseras är det en utmaning att koppla ihop gammal och ny teknik. Förändring och utökning av kablage är arbetskrävande och kan leda till fel. Elektromekanisk anslutningsteknik måste anpassas.

Phoenix Contact erbjuder olika produkter och lösningar som hjälper dig att modernisera befintliga anläggningar: För att ombyggnationen ska kunna ske ”över en natt” erbjuder Phoenix Contact t.ex. kablagekonceptet med systemkablage. Med systemkablage går det snabbt, enkelt och enhetligt att utan fel dra kablaget med hjälp av förkonfektionerade systemkablar.

Befintliga anläggningar kan moderniseras enklare med korskopplingspaneler. Deras kompakta format ger möjlighet till hög signaltäthet och små yttermått. Den modulära konstruktionen med exakt antal poler och färgmärkta anslutningselement säkrar en platssnål, överskådlig och felfri kabeldragning.

Om tredimensionella prototyper eller mindre serier behövs – även om det bara rör sig om 1 exemplar – kan vi via Phoenix Contacts dotterbolag PROTIQ erbjuda komponenter av olika metaller och platser genom additiv tillverkning (3D-utskrift).