Framtidssäker dataöverföring med höghastighet

Framtidssäker dataöverföring med höghastighet

Spliceboxar fungerar som överlämnings- och fördelningspunkter mellan fältnivån (fiberkabeln) och aktiva komponenter i kommunikationsinfrastrukturen (switchar). Våra spliceboxar har gott om plats för en säker anslutning av fiberoptiska ledare i ett kompakt yttre format. De kan användas från -25 till +70 °C, utvalda varianter till och med från -40 till +85 °C. Tack vare olika fiber- och kontaktdonstyper och de upp till tolv duplexanslutningarna är våra spliceboxar både flexibla och framtidssäkra.

Robust märkning för utomhusanläggningar

Robust märkning för utomhusanläggningar

Skyltar i rostfritt stål passar utmärkt för märkningar utomhus. De tål extrema väder i flera decennier. Du kan använda vår TOPMARK NEO för märkning av material i rostfritt stål. Den klarar 650 olika märkmaterial: rostfritt stål, aluminium, ABS, polyakrylat och polykarbonat.

Elektronikkapslingar för ombyggnad och modernisering

Elektronikkapslingar för ombyggnad och modernisering

Om befintlig utrustning i järnvägsinfrastrukturen ska kunna användas även i fortsättningen eller förses med nya gränssnitt, kanske de behöver integreras i nya kapslingar eller förses med en jackbar apparatanslutning. Använd då vårt stora sortiment av serietillverkade elektronikkapslingar.

VARIOFACE-systemkablage

VARIOFACE-systemkablage

En snabb, felfri och enhetlig kabeldragning genomförs mycket tillförlitligt baserat på förmonterat systemkablage, t.ex. vårt VARIOFACE-systemkablage. VARIOFACE är ett kablagekoncept som har utvecklats speciellt för anslutning av I/O-moduler. Det kombinerar en frontadapter, systemkablage och moduler i olika funktioner, exempelvis relä, halvledarreläer (solid-state-reläer) och genomföringskontakter.

Industrial Wireless

Industrial Wireless

För järnvägsapplikationer som inte är säkerhetsrelaterade används i allt högre grad trådlös kommunikation, särskilt i de fall en kabelanslutning innebär högre kostnader och merarbete. Beroende på situationen erbjuder Phoenix Contact olika trådlösa tekniker, exempelvis Trusted Wireless, Bluetooth och WLAN (IEEE 802.11).

3D-utskrift - additiv tillverkning av specialdelar eller ersättningsartiklar

3D-utskrift - additiv tillverkning av specialdelar eller ersättningsartiklar

Vid additiv tillverkning ”trycks” lager av tredimensionella komponenter på ett formlöst utgångsmaterial. Genom utveckling av nya och mångsidiga material och ständig optimering av tillverkningsmetoder öppnas hela tiden nya användningsområden för additiv tillverkning – även inom järnvägsbranschen. 3D-tryck har särskilt stor betydelse vid renovering av äldre anläggningar. Och olika metaller och platser kan användas för tillverkning även av enstaka reservdelar (1 i taget).