Radplintar för signalteknik

Radplintar för signalteknik

För de många olika tillämpningarna inom signaltekniken erbjuder Phoenix Contact en bred portfölj av elektrisk anslutningsteknik för inomhus- och utomhusanvändning. Radplintar i ett areaområde från 0,14 till 300 mm² från CLIPLINE complete-programmet som består av olika anslutningstekniker som skruv, fjäder, bult och IDC-anslutningsteknik ger en säker anslutning. Inom järnvägsinfrastrukturen används i ökad omfattning anslutningstekniker som baseras på fjädersystem, t.ex. direktanslutningstekniken Push-in. Den förenar alla fjäderkraftteknikens fördelar och erbjuder en potential för kostnadsbesparing eftersom kabeldragningen av ledningar görs betydligt snabbare.

Anläggningar inom järnvägsinfrastruktur har mycket lång livslängd med livscykler på flera decennier. Den anslutningsteknik som används måste i enlighet med detta vara felsäker och underhållsfri och samtidigt uppfylla gängse standarder. På detta sätt uppfyller Phoenix Contact-radplintar bl. a. de höga kraven i EN 50125-3 för stötar och vibrationer.

CLIPLINE complete-portföljen erbjuder ett komplett genomgående tillbehörsprogram utöver det stora urvalet av radplintar. Detta består bl. a. av test- och servicekontakter, byglar och skärmanslutningsplintar.

Knivfrånskiljarplintar för järnvägsinfrastruktur

Knivfrånskiljarplintar för järnvägsinfrastruktur

Knivfrånskiljarplintar används för olika uppgifter. De används för bekväm frånskiljning av kretsar med frånskiljarkniv, frånskiljarpropp eller omkopplare. Våra knivfrånskiljarplintar har högklassiga frånskiljarställen och en kompakta konstruktion som följer alla bestämmelser för luft- och krypsträckor. De är lätt att använda: frånskiljarkniven styrs med en vanlig skruvmejsel, och kopplingsspärren S-MT skyddar frånskiljarstället så att det inte sluts oavsiktligt. Testning kan ske helt säkert på båda sidorna av frånskiljarstället, eftersom PT-tryckknappen inte leder ström och är beröringssäker upp till 1000 V.

Korskopplingspaneler för järnvägsinfrastruktur

Korskopplingspaneler för signalkorskoppling

Korskopplingspanelerna PTMC ger möjlighet till hög packningstäthet vid signalkorskoppling i järnvägsinfrastruktur. Modulkonstruktionen ger möjlighet till flexibel och poltalsanpassad uppbyggnad. Tillsammans med olika installationsmöjligheter är de bäst lämpade för integrering i nya och befintliga ställverk. Matriselement i olika färger gör installationen intuitiv och överskådlig.

Fördelningsblock för järnvägsinfrastruktur

Kopplingsplintar PTFIX Installation på mycket litet utrymme

Signalledare som inte behövs måste placeras på plintställen, märkas och integreras i potentialutjämningskonceptet. Kopplingsplinten PTFIX är utmärkt för sådan samling och sammanföring av signalledarna. I ett minimalt format kan en mängd ledare anslutas till en potential, som sedan samlas och ansluts till ett överspänningsskydd.