Hållbarhetsprojekt

Tyskland skapar blåkopia för All Electric Society

All Electric Society Factory i Blomberg ger sektorkopplingen liv i industriell skala.
All Electric Society Factory i Blomberg

Projektets mål

Uppförande av en smart kommersiell fastighet med modern teknik för sektorkoppling samt implementering av hållbara lösningar.

Milstolpar

  • Konkret exempel på sektorkoppling
  • Kyl- och värmenätverk med värmepumpar och islager
  • Industriellt likströmsnät
  • Variabla rumskoncept

35 mn. €

Investeringsbelopp

350 kWh

Batterilager

650 V

i det industriella likströmsnätet

Med All Electric Society Factory vid huvudkontoret i Blomberg demonstrerar Phoenix Contact den dubbelriktade kopplingen av alla energiflöden: Alla energiproducerande och alla energiförbrukande enheter ingår i ett elektriskt, termiskt och kommunikativt nätverk. Investeringen fungerar därmed som en blåkopia och ett konkret bevis på ett realistiskt All Electric Society – en värld där koldioxidneutralt producerad el är den centrala energiformen.

Image for sustainability development goal number 09
Industri, innovation och infrastruktur

Sektorkoppling för hållbar industri och infrastruktur

Byggnader erbjuder mer än ett tak över huvudet

Visar hur det går till. Och ger inspiration till hur energiomställningen kan uppnås med intelligent teknik och integrerade lösningar:För detta ändamål använder All Electric Society Factory bland annat ett islagringssystem för sina värme- och kylbehov, samt en solcellsanläggning med 2,5 MWp och banbrytande lagerlösningar. Här förlitar sig Phoenix Contact på batterilager och vätgas. En annan speciell egenskap som inkluderas i blåkopian för hållbara byggnader är installationen av ett likströmskraftnät i kombination med dubbelriktad laddningsteknik. På så sätt blir elbilarna också tillfälliga energilagringsmoduler som förser byggnaden med energi. Det är hållbart och smart på samma gång. Det ambitiösa projektet värderas till cirka 35 miljoner euro och kommer att fungera som en blåkopia för sektorkoppling då idrifttagningen sker under jubileumsåret 2023.

All Electric Society Factory kombinerar byggtekniska möjligheter inom energieffektivitet och återanvändning av byggmaterial med framåtblickande industriella tillämpningar från generering till användning av förnyelsebar energi.

Dr Chris Rosen, tidigare VD för Phoenix Contact Mechanical Engineering

Här flödar olika former av energi tillsammans

Konkret bygger företaget ett värmenätverk på lokal nivå – med värmepumpar och ett islager på 1500 m³. Målet är att integrera och använda all spillvärme från alla processer. Ur en elektrisk synvinkel används batterilager, två solcellsanläggningar och ett partiellt likströmsnät i det första utbyggnadssteget. Till detta kopplas laddinfrastruktur för E-Mobility. Det är just det strategiska beslutet att installera ett likströmsnät för industriell användning som på ett avgörande sätt driver energiomställningen framåt – t.ex. genom att på ett bättre sätt kunna integrera förnybara energikällor, batterilager och E-Mobility, som alla baseras på likström. Dessutom kan förlusteffekterna minskas effektivt – till exempel genom att använda återvinningsenergin när elmotorer bromsar. Planen är att utvidga blåkopian för All Electric Society till att omfatta industriella lösningar på temat vätgas eller Power-to-X.

Din kontakt till det här projektet

Detta kan också vara intressant för dig