Spanien kombinerar varuhantering med solenergi

Solcellsanläggningen på logistikcentrets tak ska täcka en fjärdedel av det egna elbehov.
Solcellsanläggning på taket hos Phoenix Contact i Spanien

Projektets mål

Det spanska dotterbolaget har satt som mål att täcka en fjärdedel av det egna elbehovet med en solcellsanläggning.

Efter en liten genomförbarhetsanalys av ett lokalt byggföretag stod det klart att taket på Phoenix Contacts logistikcenter i Spanien hade den nödvändiga bärighetskapaciteten.

Milstolpar

  • Solpaneler som effektivt steg mot klimatförändringar
  • Utveckling av hittills outnyttjad takyta för produktion av förnybar energi

110 MWh

Utbyte av elektrisk solenergi per år

66 t

mindre koldioxid

134 kWp

av solenergi

Utvinn energi från befintliga takytor

Med en total yta på ca 6000 m² har taket på Phoenix Contacts logistikcenter i Parque Tecnológico de Asturias i norra Spanien gott om utrymme för en användning som sträcker sig långt utöver det som egentligen är "tak över huvudet". Många tak på stora företagsfastigheter står fortfarande oanvända eftersom konstruktionerna inte är dimensionerade för ytterligare laster. Varje kilogram mer innebär alltså att takkonstruktionen når gränsen för den beräknade bärförmågan. Sådana bestämmelser gör det svårt att genomföra moderniseringar eller uppgraderingar som en solcellsanläggning i så kallat "brownfield". Det är anledningen till att exempelvis lätta solcellsmoduler efterfrågas alltmer. De är flexibla, väger lite och kan limmas direkt på taktäckningen.

Image for sustainability development goal number 07
Billig och ren energi

Förnybar el från solenergi banar väg för All Electric Society

Vårt mål är att med denna investering bidra till kampen mot klimatförändringarna.

Bruno Lorenzo, Chef för ekonomi och administration

Maximal solenergi med sydlig orientering

I Spanien föregicks investeringsbeslutet för en normal solcellsanläggning med underliggande konstruktion av en noggrann analys av de statiska möjligheterna av ett lokalt byggföretag. Och det som ofta inte är möjligt kunde ändå förverkligas i Spanien: Ur statisk synvinkel har taket tillräckligt med kapacitet. I Spanien korrelerar panelernas högre avkastning jämfört med folievarianten dessutom med den gynnsamma orienteringen mot söder, en lyckoträff. Bolaget räknar med att den cirka 600 m² stora anläggningen, med en beräknad årsproduktion på 110 MWh, kommer att leverera tillräckligt med el för att täcka cirka 25 % av det egna behovet. Detta motsvarar ca 40 hus med ca 500 bostadsenheter.

Din kontakt till det här projektet

Bruno Lorenzo
Bruno Lorenzo
Chef för ekonomi och administration, Phoenix Contact Spanien

Detta kan också vara intressant för dig