Tyskland arrangerar ett rally

Ett omfattande program för personalen gör hållbarhet till en påtaglig upplevelse.
Visualisering av hållbarhetsmöte

Projektets mål

Under rubriken "Phoenix Contact Cares" gör den tyska distributören hållbarhetsfrågan synlig och framför allt konkret för de anställda. Syftet med hållbarhetsrallyt är att tillsammans gå ut på vägarna för att spara resurser, skydda miljön och klimatet och upprätthålla mänskliga rättigheter.

Milstolpar

  • Månatliga kampanjer om växlande teman
  • Skapa en nära koppling till hållbarhetsmålen
  • Uppmuntra till lärande och omprövning
  • Förmedla kunskap

12

Åtgärder i alla kategorier

Hållbarhet: Alla arbetar med det

100 år av Phoenix Contact: Under jubileumsåret planeras evenemang, föreläsningar och gemensamma aktiviteter på många olika områden. Hållbarhetsrallyt bygger på hållbarhetsmålens mångfald med dess etappmål. Spektrumet sträcker sig från skräpplockning, näring och hälsa till livräddande nödåtgärder. I programmet "Phoenix Contact Cares" ingår också utflykter i närområdet, i syfte att få en bättre känsla för vad som ligger bakom den biologiska mångfalden. Tesen: En hållbar och smart framtid kan bäst uppnås med hjälp av svärmintelligens. Det är därför alla samarbetar.

Plocka skräp i naturen
Image for sustainability development goal number 15
Liv på land

Hållbarhet får liv i ett rally

Programmet sträcker sig längre än jubileumsåret

Programmet börjar under jubileumsåret, men är utformat som ett permanent åtagande. För detta ändamål har distributören bildat ett eget hållbarhetsteam som utvecklar idéer och organiserar evenemang. Förutsättningen: Att samla erfarenheter tillsammans, tänka om och utforska nya vägar.

Din kontakt till det här projektet

Serap Kesme
Serap Kesme
Chef för processer, regler och inköp, Tyskland

Detta kan också vara intressant för dig