Carport med solceller i Belgien täcker fastighetens energibehov

Lönsam och hållbar energiförbrukning.
Solcellscarport hos Phoenix Contacts belgiska dotterbolag

Projektets mål

Med en solcellsanläggning på en carport kan det belgiska dotterbolaget producera i genomsnitt 100 kWh energi dagligen med en maximal toppeffekt på 40 kWp. På så sätt täcks en fastighets hela energiförbrukning.

Milstolpar

  • Utvärdering av alternativ utan att göra större ingrepp i det naturliga landskapet
  • Konstruktion av en carport med solceller

100 kWh

Genomsnittlig daglig produktion

40 kWp

Maximal toppeffekt

250

Installerade solpaneler

Från idé till verklighet i flera faser

De senaste åren har den belgiska lagstiftningen haft fokus på att främja miljövänlig energiförbrukning och ekologiska lösningar. Det har inneburit en stor förändring av energilandskapet, vilket medfört stora utmaningar för den befintliga energiinfrastrukturen. Inte minst öppnades allmänhetens ögon för hur ineffektiv energianvändningen var under energikrisen 2022.

Phoenix Contacts unika energiledningssystem MINT gör att användaren kan förbruka energi på det mest ekonomiska och miljövänliga sättet. Denna princip uppmuntrar till och med till investeringar i lokal energiproduktion (dvs. solenergi, vindkraft, Power-to-X etc.) och lokal energilagring (dvs. batterier), vilka båda också har blivit mycket populära på grund av energikrisen.

Upprättandet av det belgiska dotterbolagets solcells-carport

Alla dessa aspekter ledde det belgiska dotterbolaget till idén och planen att utveckla ett slags showroom. Där kan besökarna bekanta sig med systemet och få se med egna ögon hur effektiv åtgärden är.

Genomförandet var enklare än väntat: en del av parkeringen omvandlades till en liten solcellspark. Tillsammans med Enerdeal, ett ledande företag inom solenergilösningar, förverkligade belgarna en solcellscarport på betonggrund. Den har ett industriellt utseende, men är extremt enkel att installera.

Hittills har solcarporten redan övertygat många kunder om de positiva effekterna som lokal solproduktion har på energihanteringen.

Image for sustainability development goal number 07
Billig och ren energi

Solcellscarport ger energi

Med denna solcellsanläggning och all annan teknik vill vi positionera oss som innovatörer och tekniska pionjärer i energiomställningen. Inte för att prata om det, utan för att visa hur det går till.

Frederik Leempoels, Produktchef MINT & Affärsutveckling E-Mobility

Din kontakt till det här projektet

Frederik Leempoels
Frederik Leempoels
Produktchef MINT & Affärsutveckling E-Mobility

Detta kan också vara intressant för dig