Japan utvecklar app för att göra koldioxidutsläpp transparenta

Insikt i ditt personliga och dagliga koldioxidavtryck.
Japanska kollegor som deltar i CO₂-utmaningen

Projektets mål

För att minska koldioxidutsläppen i vår vardag har det japanska dotterbolaget utvecklat en app som registrerar det dagliga klimatvänliga agerandet och gör att det går att jämföra internt.

Milstolpar

  • Intern enkät
  • Apputveckling av extern leverantör
  • Konfigurera en Teams-kanal
  • Verkliga möten för att utbyta idéer och åtgärder

> 80 %

Medarbetarnas medverkan

Skärmdump av CO2 Challenge-appen från Japan

Arbete med hållbara åtgärder i hela landet

Förverkligandet av SDG:er misslyckas ofta inte p.g.a. bristande förståelse för nödvändigheten, utan p.g.a. antagandet att de inte är relevanta i vardagen. De japanska medarbetarna identifierade sig dock mycket snabbt med projektet tack vare att sina egna bidrag och gemensamma framgångar blev konkret synliga.

Konkret hände följande: Medarbetarna i försäljningsbolaget, inklusive tio filialer, försäljningscentret och huvudkontoret, är sammankopplade med varandra via en app och arbetar tillsammans för att registrera hållbara åtgärder. Det finns 16 enkla klimatvänliga åtgärder som ska registreras dagligen, till exempel att spara energi genom att inte använda hissar eller återvinna PET-flaskor och pappersförpackningar. Dessa data visualiseras så att alla kan se dem och mäta sig med andra.

Under den fem månader långa tävlingsperioden deltog 89 % (176 personer) av de anställda i dessa kampanjer. Alla fem teamen minskade över 600 kg CO₂ genom att ändra sitt dagliga beteende, vilket resulterade i totalt 7 270 kg mindre CO₂ för hela det japanska dotterbolaget.

En Teams-kanal används för att deltagarna ska kunna utbyta idéer. Under två möten med alla grupper diskuterades nuvarande läget och de som uppnått bäst resultat delade med sig av sina tips för att minska koldioxidutsläppen. Gruppledarna uppmuntrade sina medlemmar att kommunicera åtgärderna via chatt, e-post eller direkt. Appen visar tävlingsdata i realtid så att alla kan komma åt dem när som helst och hålla motivationen uppe.

Image for sustainability development goal number 13
Klimatåtgärder

Förändring av vardagliga vanor

Den mängd koldioxidminskningar som uppnåddes på bara fem månader som ett resultat av utmaningen visar våra medarbetares passion för en hållbar framtid.

Yoshiyuki Aoki, General Manager

Din kontakt till det här projektet

Mariko Yokoi
Mariko Yokoi
Business Development Department

Detta kan också vara intressant för dig