Värt att veta ·
03.04.2025

Vad är Asset Administration Shell? Asset Administration Shell (AAS) är en digital avbild av en fysisk tillgång och utgör en integrerad del av Industri 4.0-standarderna.

Belyst industrianläggning på natten med symboler för nätverk

Sammanfattning

AAS är en central komponent i Industri 4.0. Den fungerar som ett gränssnitt som möjliggör kommunikation mellan fysiska föremål i en digitaliserad produktionsmiljö. Den underlättar interoperabiliteten, främjar automatiseringen och möjliggör omfattande dataanvändning och analys. Läs mer om dess fördelar och användningsområden i den här artikeln.

Digitalisering med AAS

Information och funktioner digitaliseras med AAS

Gränssnitt och länk

Asset Administration Shell (AAS) är även känt som administrativt skal. Det fungerar som ett enhetligt gränssnitt och samtidigt som en länk som möjliggör kommunikation mellan fysiska föremål i en digitaliserad produktionsmiljö.

All information och alla funktioner i en tillgång kan digitaliseras och tillhandahållas på ett strukturerat sätt via AAS. Detta underlättar interoperabiliteten mellan olika system. Detta främjar inte bara automatiseringen, utan möjliggör också en mer omfattande dataanvändning och analys. I det här sammanhanget anses en tillgång vara en fysisk eller digital komponent som används i ett Industri 4.0-system. Det kan t.ex. vara en maskin, ett verktyg, en programvara eller ett dokument.

Effektiviteten och flexibiliteten i industriproduktionen ökar. AAS erbjuder också en standardiserad möjlighet för att integrera ny teknik och underlättar implementeringen av innovativa lösningar för processoptimering och kvalitetssäkring.

3D-illustration för industriell produktion med digital tvilling

AAS och den digitala tvillingen är nära sammankopplade

AAS och den digitala tvillingen

Asset Administration Shell (AAS) och den digitala tvillingen är nära sammankopplade eftersom båda koncepten spelar en central roll i den digitala omvandlingen av industrin. Medan AAS främst fungerar som en standardiserad plattform för att hantera och kommunicera information om tillgångar, går den digitala tvillingen ett steg längre genom att skapa en omfattande virtuell modell av ett fysiskt föremål.

AAS tillhandahåller den strukturerade databasen och de nödvändiga gränssnitten för att förse den digitala tvillingen med relevant information. På så sätt säkerställs att den digitala tvillingen alltid motsvarar aktuella och tillförlitliga data. Tillsammans gör de två teknikerna det möjligt för företag att effektivisera produktionsprocesserna, minimera stopptiderna och kontinuerligt förbättra kvaliteten på slutprodukterna.

Typiska tillämpningsområden för AAS

  • Produktionsmiljöer för att säkerställa kommunikation och interoperabilitet mellan maskiner från olika tillverkare
  • Kvalitetsstyrning eftersom det möjliggör sömlös registrering och tillhandahållande av process- och produktionsdata, vilket förbättrar produkternas spårbarhet
  • Förutseende underhåll och service genom att tillhandahålla realtidsdata om maskinernas status, vilket bidrar till att minimera stopptiderna och öka anläggningarnas livslängd
  • Energiövervakning och -optimering genom att tillhandahålla exakt information om energiförbrukningen för enskilda maskiner och processer
Bildskärm med produktionsplan inom Asset Administration Shell

AAS erbjuder många fördelar i den moderna industrin

Fördelar med Asset Administration Shell

AAS erbjuder många fördelar i den moderna industrin. Det möjliggör ökad interoperabilitet genom ett enhetligt gränssnitt, underlättar integrationen och driften av maskiner från olika tillverkare och stödjer optimering av produktionsprocesser med hjälp av standardiserade datastrukturer.

Detta leder till ökad effektivitet och flexibilitet. AAS underlättar implementeringen av ny teknik, t.ex. digitala tvillingar, och förbättrar datasäkerheten med hjälp av standardiserade protokoll. Detta gör AAS till ett viktigt element för framtidsinriktade företag som vill digitalisera och nätverka sina produktionsprocesser i större omfattning.

Standarder och normer

Asset Administration Shell (AAS) är förknippat med många standarder och normer som reglerar dess implementering i Industri 4.0. En central standard är IEC 63278-1, som definierar krav för skapande och användning av administrationsskal och säkerställer deras interoperabilitet.

Industri 4.0-RAM-infrastrukturen säkerställer kompatibilitet mellan olika system för digitala tvillingar. Dessa standarder främjar tekniskt samarbete och integrering av säkerhetsprotokoll. Standardisering med hjälp av plattformen Industri 4.0 ger bästa praxis och referensarkitekturer för en lyckad implementering av AAS-applikationer.

Facit

Asset Administration Shell (AAS) är en oumbärlig komponent i Industri 4.0. Det gör det möjligt för företag att på ett omfattande och effektivt sätt digitalisera sina produktionsprocesser. Tack vare ett standardiserat gränssnitt främjar AAS interoperabiliteten mellan maskiner och system, vilket ökar effektiviteten och flexibiliteten.

AAS stödjer också integrationen av innovativ teknik, t.ex. digitala tvillingar, och säkerställer datasäkerhet vid hanteringen av känsliga produktionsdata genom att uppfylla internationella normer och standarder.

Författare: Phoenix Contact

E-post:

Kontakta våra experter

All Electric Society-team av experter
All Electric Society-Expertenteam
"Vi informerar dig gärna om All Electric Society och sektorkoppling."

Ytterligare bidrag