Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

Kostnadsfria expertpresentationer: ”Min produktion – smart – säker – synlig”

21.05.2024
Smart och säker produktion

Genom att förlänga livslängden på beprövade maskiner och koppla ihop dem i nätverk kan man skapa transparens i data och öka effektiviteten. Phoenix Contacts Roadshow-serie 2024 erbjuder kostnadsfria presentationer av experter på tio olika platser i Tyskland, vilket ger värdefulla insikter och inspiration för din egen produktion.

Maximal tillgänglighet och ökad effektivitet är fokus för varje maskin- och anläggningsoperatör. Regleringar ses ofta som ett hinder här, även om de också öppnar upp för möjligheter att öka effektiviteten i tillverkningen. Maskiner och anläggningar som har varit i bruk i många år bör ofta användas längre än den förväntade livslängden, då de har visat sig vara ekonomiskt lönsamma. Att anpassa dem till den ibland mer moderna produktionsmiljön är bara en av de utmaningar som fabrikschefer och produktionschefer måste hantera. Att registrera maskindata från äldre anläggningar och göra den transparent är en av uppgifterna, liksom den kombinerade analysen av denna och annan data. Dessutom ställs det allt högre krav på ökad hållbarhet och en förbättrad ekologisk balans i produktionen. Så hur kan Smart Factory ”eftermonteras” och vad måste man ta hänsyn till? För att besvara dessa frågor erbjuder Phoenix Contacts Roadshow-serie ”Min produktion – smart – säker – synlig” en kostnadsfri kunskapsuppdatering för maskin- och anläggningsoperatörer.

Presskontakt
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Företagskommunikation