För uppbyggnad av fältbussystem med RS-485-gränssnitt krävs ofta två kabelinföringar på D-SUB-kontakterna. Kontaktserien SUBCON-PLUS uppfyller detta krav och leder anslutningarna på skruvplintar – visserligen dubbelt – för två kablar. Detta innebär ett överskådligt kablage och en förenklad idrifttagning. Naturligtvis är också dessa kontakter skärmade med en metalliserad kåpa mot EMC-påverkan. Dessutom kan, genom valfri montering av anslutningsblocket, kabelinföringen ske på plats från höger eller vänster.
SUBCON-PLUS M2
-
D-SUB-buss-stickkontakt
2761839
E-nummer:
5148314
E-nummer:
5148314
D-SUB kontakt, 9-polig, hane, två kabelinföringar under 35°, bussystem: CAN, SUCONET K1, K2 (MOELLER), S-BUS (Saia), J-BUS (Merlin Gerin), pinanslutning: 2, 3, 4, 5, 7, 9 till två skruvanslutningar vardera
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Separata plintar för varje kabel
Konfektionering under fältförhållanden
Hög överföringshastighet
Enkel montering med skruvar med räfflat huvud
Hög EMC-säkerhet
Kabelinföring kan väljas flexibelt
Kan användas överallt
Ändring av D-SUB orientering genom vändbart anslutningsblock