D-SUB-kontakt, 9-polig, stift, 35°-kabelanslutning, bussystem: PROFIBUS DP upp till 12 Mbit/s, termineringsmotstånd kan kopplas till över skjutströmbrytare, pinanslutning: 3, 5, 6, 8; skruvanslutningsplintar
D-SUB-kontakt
D-SUB-kontakt, 9-polig honkontakt, en 35°-kabelanslutning, universaltyp för alla system, pinanslutning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 till skruvanslutningsplint
D-SUB-kontakt, 15-polig, stift, en 35°-kabelanslutning, universaltyp för alla system, pinanslutning: 1, 2, 3,...,14, 15 till skruvanslutningsplint
D-SUB-kontakt, 9-polig, stift, en 35°-kabelanslutning, universaltyp för alla system, pinanslutning: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 till skruvanslutningsplint
D-SUB kontakt, 9-polig, hane, axialt utförande med två kabelinföringar, bussystem: PROFIBUS-DP upp till 12 Mbit/s, avslutningsmotstånd kan kopplas till över glidkontakt, pinbeläggning: 3, 5, 6, 8; skruvanslutningsplintar
D-SUB-kontakt, 9-polig hona, 35°-kabelanslutning, bussystem: CAN, CANopen®, SafetyBus-P upp till 1 MBit/s, med PG D-SUB-hona för anslutning av en programmeringsenhet, termineringsmotstånd tillkopplas över skjutströmbrytare, pinanslutning: 2, 3, 7, 9; skruvplintar
D-SUB kontakt, 9-polig, hane, 90°-kabelanslutning, bussystem: PROFIBUS DP upp till 12 MBit/s med PG-D-SUB-hona för anslutning av en programmeringsenhet, termineringsmotstånd kan kopplas till över skjutströmbrytare, pinanslutning: 3, 5, 6, 8; skruvanslutningsplintar
D-SUB kontakt, 9-polig, hane, 35°-kabelanslutning, bussystem: PROFIBUS DP upp till 12 MBit/s med PG-D-SUB-hona för anslutning av en programmeringsenhet, termineringsmotstånd kan kopplas till över skjutströmbrytare, pinanslutning: 3, 5, 6, 8; skruvanslutningsplintar
D-SUB-kontakt, 25-polig honkontakt, en 35°-kabelanslutning, universaltyp för alla system, pinanslutning: 1, 2, 3, ..., 24, 25 till skruvanslutningsplint
D-SUB-kontakt, 9-polig, stift, 90°-kabelanslutning, bussystem: PROFIBUS DP upp till 12 Mbit/s, termineringsmotstånd kan kopplas till över skjutströmbrytare, pinanslutning: 3, 5, 6, 8; skruvanslutningsplintar