SUBCON-PLUS M1 - D-SUB-buss-stickkontakt
2761826
E-nummer: 5148312

D-SUB kontakt, 9-polig, hane, två kabelinföringar under 35°, bussystem: MODBUS, MODBUS-PLUS, BITBUS, ARCNET, MULT/MININET (B&R), SYSTEM 2003 (B&R), P-NET, pinanslutning: 1, 2, 3, 5, 6, 8 till två skruvanslutningsplintar vardera

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Separata plintar för varje kabel
Konfektionering under fältförhållanden
Hög överföringshastighet
Enkel montering med skruvar med räfflat huvud
Hög EMC-säkerhet
Kabelinföring kan väljas flexibelt
Kan användas överallt
Ändring av D-SUB orientering genom vändbart anslutningsblock