UL Listed
Godkännande-ID: E335024-20150529| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||
cUL Listed
Godkännande-ID: E335024-20150529| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||
RJ45-kontaktdon, RJ45, Ethernet, CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, anslutningstyp: Slitsplintanslutning, material: Plast, anslutningsarea: AWG 26- 24, kapslingsklass: IP20
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||
| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 57 V | 1,75 A | |||