CUC-K-D1ZNI-S/R4GCHP8 - RJ45-koppling
1086108

RJ45-koppling, kapslingsklass: IP20, poltal: 8, 10 GBit/s, CAT6A, material: Metall, anslutningstyp: Koppling, kabelanslutning: rak, Keystone-konstruktion för användning med IP20- och IP67-monteringsram eller för direkt inbyggnad i kapslingsväggen, Ethernet

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kompakt konstruktion
Keystone-adapter för direkt integration i husväggen
Robust design
10 Gbit/s
Specialverktygsfritt montage
CAT6A enligt ISO/IEC 11801
360° Skärm
PoE++ kompatibel