MBK 5/E-Z BU
-
Minigenomgångsplint
1402982
E-nummer:
2910725
E-nummer:
2910725
Minigenomgångsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 32 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 4 mm2, 1. Plan, area: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringssätt: NS 15, färg: blå
Produktdetaljer
Produkttyp | Miniplint |
Antal anslutningar | 2 |
Antal rader | 1 |
Potentialer | 1 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 1,02 W |
Antal anslutningar per plan | 2 |
Märkarea | 4 mm² |
1. Plan | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Skruvgänga | M3 |
Åtdragningsmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |
Avisoleringslängd | 8 mm |
Håltolk | A4 |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Ledararea AWG | 24 ... 10 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 24 ... 12 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Area med insticksbrygga styv | 4 mm² |
Area med insticksbrygga flexibel | 4 mm² |
2 ledare med samma area, styva | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med trådändhylsa utan plasthylsa | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledare med samma area, flexibla med TWIN-trådändhylsa med plasthylsa | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
Märkström | 32 A |
Belastningsström maximal | 41 A (vid 6 mm² ledararea) |
Märkspänning | 500 V |
Märkarea | 4 mm² |
Bredd | 6,2 mm |
Ändbrickans bredd | 1 mm |
Färg | blå (RAL 5015) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Isolationsgrupp | I |
Isolationsmaterial | PA |
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
Stötspänningstest | |
Isolationsspänning börvärde | 7,3 kV |
Resultat | Godkänd i test |
Temperaturstegringstest | |
Krav temperaturstegringstest | Temperaturhöjning ≤ 45 K |
Resultat | Godkänd i test |
Kortslutningsströmstest 4 mm² | 0,48 kA |
Kortslutningsströmstest 6 mm² | 0,72 kA |
Resultat | Godkänd i test |
Driftsfrekvent spänningshållfasthet | |
Isolationsspänning börvärde | 1,89 kV |
Resultat | Godkänd i test |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Ja |
Mekanisk hållfasthet | |
Resultat | Godkänd i test |
Fastsättning på hållaren | |
Bärskena/Befestigungsauflage | NS 15 |
Provkraft börvärde | 1 N |
Resultat | Godkänd i test |
Test med avseende på kabelskador och -lossning | |
Rotationshastighet | 10 v/min |
Vridningar | 135 |
Ledarens tvärsnittsarea/vikt | 0,2 mm² / 0,2 kg |
4 mm² / 0,9 kg | |
6 mm² / 1,4 kg | |
Resultat | Godkänd i test |
Nålflamtest | |
Verkningstid | 30 s |
Resultat | Godkänd i test |
Omgivningsförhållanden | |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-1 |
Monteringssätt | NS 15 |
Artikelnr | 1402982 |
Antal/förp. | 50 Styck |
Minsta beställningsantal | 50 Styck |
Försäljningskod | BE1261 |
Produktnyckel | BE1261 |
GTIN | 4017918155162 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 6,288 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 5,768 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
FBI 10- 6 - Fast brygga 0203250
-
FBI 20- 6 - Fast brygga 0201867
-
EB 3- 6 - Insticksbrygga 0201142
-
EB 2- 6 - Insticksbrygga 0201155
-
EB 10- 6 - Insticksbrygga 0201139
-
SBRN 2-7 - Kopplingsbrygga 1413230
-
D-MBK/E BU - Ändbricka 1415102
-
SZS 0,6X3,5 - Skruvmejsel 1205053
-
TS-KK 3 - Skiljeplatta 2770215
-
ATP-MBK - Ändbricka 1413227
-
SBS 6:UNBEDRUCKT - Märkkarta 1007222
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - DIN-skena utan hål 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - DIN-skena med hål 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - DIN-skena med hål 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena med hål 1204096
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1051003
-
ZB 6 CUS - Märkbandsremsa 0824992
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Skylt för plintar 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Skylt för plintar 1051430
-
UC-TM 6 - Skylt för plintar 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Skylt för plintar 0824589
-
UCT-TM 6 - Skylt för plintar 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Skylt för plintar 0829602
-
E/MBK - Ändstöd 1401637
-
E/MK - Ändstöd 1421633
-
E/MK 1 - Ändstöd 1421659
-
PSB 3/10/4 - Testpropprad 0601292
Fördelar
Mellanskivor, ändbrickor och mäthylsor avrundar tillbehörsprogrammet
Platsbesparande, med kompakt konstruktion och monteringsmöjligheter på 15-mm DIN-skena
Översiktlig tack vare märkning av alla plintställen
Enkel potentialfördelning tack vare standardiserade jackbara bryggor
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge