DNV
Godkännande-ID: TAE00002TT-05| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 24 A | |||
CSA
Godkännande-ID: 13631| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Utgång | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Ingång | 300 V | 30 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| Utgång | 150 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Ingång | 150 V | 30 A | 24 - 10 | |
IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: DE1-63084| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 450 V | 32 A | - 4 | ||
EAC
Godkännande-ID: RU C-DE.BL08.B.00644VDE Zeichengenehmigung
Godkännande-ID: 40047798cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| Utgång | 300 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Ingång | 300 V | 30 A | 24 - 10 | |
| C | ||||
| Utgång | 150 V | 20 A | 26 - 12 | |
| Ingång | 150 V | 30 A | 24 - 10 | |