PTFIX 2X1,5-FE - Monoblock
1045933
E-nummer: 2201060

area
anslutningstyp
Ström Piktogram

Monoblock, Grunddel, märkspänning: 450 V, märkström: 17,5 A, antal anslutningar: 2, anslutningstyp: Push-in-anslutning, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, monteringssätt: ihakning på adapter för montering på DIN-skena, Direktmontering med fläns, Flygande, färg: svart/gul

Produktdetaljer









Fördelar

Flexibel användning genom montering på DIN-skena och direktmontage
Översiktlig tack vare märkning av alla plintställen
Ideala testmöjligheter genom testöppningar vid varje anslutningspunkt
Platsbesparande potentialfördelning genom kompakt micro-potentialfördelare
Platsbesparande tack vare kompakt konstruktion