Dzięki szerokiemu asortymentowi złączy do transmisji danych możesz dobrać odpowiednie połączenie. To naprawdę proste, bowiem Phoenix Contact oferuje kompleksowo wszystkie interfejsy urządzeń. Dzięki dużej różnorodności konstrukcji, rodzajów kodowania i przyporządkowania pinów znajdziesz w naszej ofercie kompleksowe rozwiązanie do okablowania miedzianego i światłowodowego.
Złącze D-SUB, 9-bieg., pin, wyprowadzenie kabla 35°, typ uniwersalny do wszystkich systemów, obłożenie pinów: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na złączkę z przyłączem śrubowym