Oglądane treści są dostosowane dla Polska. Zobacz treści dla Stany Zjednoczone | Wybierz inny kraj

Kompaktowe rozdzielnice światłowodowe na szynę DIN

Szybka transmisja danych gotowa na przyszłe wymagania: Rozdzielnice światłowodowe firmy Phoenix Contact zapewniają długofalowo bezpieczne przesyłanie danych w czasie rzeczywistym. Dzięki kompaktowej i jednolitej konstrukcji rozdzielnice światłowodowe zapewniają dużą przestrzeń na bezpieczne podłączenie światłowodów.
Kompaktowe rozdzielnice światłowodowe na szynę DIN

Korzyści

  • Bezpieczne przesyłanie danych dzięki przetestowanym komponentom
  • Nawet dwanaście przyłączy przednich dupleks i kompaktowe wymiary zapewniające więcej miejsca w szafie sterowniczej
  • Optymalna wielkość i opatentowana półka na pigtaile do komfortowego łączenia i kompaktowych promieni wygięcia
  • Krótszy czas montażu dzięki konfekcjonowaniu gotowemu do połączenia
  • Intuicyjna obsługa czołowa i przejrzysta struktura szafy sterowniczej dzięki jednolitej konstrukcji Phoenix Contact
Tablet z White paper na temat światłowodów

White paper na temat technologii światłowodowej

Bezpieczna i niezawodna szybka transmisja danych za pomocą światłowodów: Technologia ta przesyła dane w postaci światła na duże odległości. Przeczytaj nasz White paper, aby dowiedzieć się, jakie ma to zalety. Poznaj różne rodzaje kabli i włókien oraz dowiedz się, do jakich zastosowań jest odpowiednia dana technologia.

 Kompaktowe rozdzielnice światłowodowe serii FDX 20

Kompaktowe rozdzielnice światłowodowe serii FDX 20

Nawet dwanaście złączy dupleks z przodu daje optymalne możliwości przesyłania danych – bezpiecznie i trwale.

 Złącza do transmisji danych do światłowodów

Złącza do transmisji danych do światłowodów

Wybierz wysokie prędkości transmisji danych, elastyczne rodzaje połączeń i niezawodne koncepcje ochrony.

Kompaktowe rozdzielnice światłowodowe na szynę DIN

Film: Kompaktowe rozdzielnice światłowodowe na szynę DIN
Kompaktowe rozdzielnice światłowodowe na szynę DIN YouTube