Översikt över produktfamiljer med termomagnetiska säkringar (CB TM1, UT 6)

Termomagnetiska säkringar

Termomagnetiska säkringar har en termisk och en magnetisk utlösningsmekanism. Skyddsenheter löser på sätt ut snabbare vid kortslutning än en ren termisk säkring. Säkringarna har olika kurvor som uppfyller kraven även för långa ledningsvägar. Det ger idealiskt skydd mot överlast och kortslutningsströmmar.

Fördelar

  • Maximalt överströmsskydd vid användning av långa ledningssträckor tack vare SFB-utlösningskaraktäristik
  • Kan integreras i fjärrindikeringskoncept tack vare inbyggd växlande kontakt
  • Mindre installationsarbete tack vare bryggkopplingsbar säkring (i grunddelen)
  • Säkring från 230/240 V AC-styrspänning genom M1-kurvan
  • Termomagnetiska säkringar ingår i COMPLETE line-systemet
Skydd CB TM är tvådelade och individuellt anpassningsbara tack vare skyddspluggarna

Termomagnetiska säkringar CB TM

Termomagnetiska säkringar Funktion och konstruktion

Termomagnetiska säkringar löser ut termiskt och magnetiskt. Båda systemen, bimetall och magnetspole, arbetar oberoende av varandra.

Det innebär att de termomagnetiska säkringarna löser ut snabbare än termiska säkringar vid kortslutning.

Då gäller: vid kortslutning aktiveras utlösningsmekanismen inom 3–5 ms.

Använd säkringar med den optimerade SFB-kurvan (Selective Fuse Breaking) så att du kan använda längre ledningar i din anläggning. I kombination med QUINT POWER-strömförsörjningar från Phoenix Contact får du maximalt skydd för dina ledningar och apparater. Säkringarna kan slås på igen när som helst.

Våra termomagnetiska säkringar finns tillgängliga som allt-i-ett-enhet eller som jackbar konstruktion. Välj mellan skruvanslutning eller push-in-anslutningsteknik.

Termomagnetiska skydd i en maskins apparatskåp

Skydd monteras i apparatskåp för maskiner av de mest skilda typer

Användningsområden

De termomagnetiska säkringarna används främst inom informations- och kommunikationstekniken samt processtyrningen. Tack vare de olika utlösningskaraktäristikerna och de fina märkströmsnivåerna kan säkringarna användas på många sätt.

Därför är de t. ex. perfekt lämpade för att skydda programmerbara styrsystem, ventiler, motorer och frekvensomriktare.