PSI-MOS-RS422/FO1300 E - Fiberoptiska omvandlare
2708575
E-nummer: 5171065

Fiberoptisk omvandlare med integrerad optisk diagnostik, larmkontakt, för RS-422/RS-485-4-tråds/INTERBUS upp till 2 Mbit/s, apparat med ett fiberoptiskt gränssnitt (SC-duplex), 1300 nm, för glasfiberkabel

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Anslutningar kan jackas via COMBICON skruvplint
Överföring av spänningsförsörjningen via kontakterna för DIN-skenor
Redundant spänningsförsörjning är möjlig tack vare systemströmförsörjningen (tillval)
Effektiv galvanisk isolation mellan alla gränssnitt (INTERBUS // fiberoptiska portar // försörjning // DIN-skenekontakt)
Godkänd för användning i zon 2
Jordpotentialfri kopplingskontakt för förkopplad larmning för kritiska fiberoptiska sträckor
Inbyggd optisk diagnos för permanent övervakning av fiberoptiska sträckor
Automatisk dataratedetektion för alla datahastigheter upp till 2 MBit/s
Godkännande för varvsindustri enligt DNV GL