FOC-GDO-1017/IP20/... - FO-patchkabel
2901559

Konfektionerbar, mycket robust GOF-rundkabel (endast IP20-huvuden) för kablage utomhus med integrerat fuktskydd samt slitstarkt nätöverdrag. Innerledare av mycket flexibelt FRNC-material. Kabeln är ozon- och UB-beständig med mycket robust yttermantel av polyetylen.

Produktdetaljer








Fördelar

Vattentät på längden
Mycket robust yttermantel av polyetylen
2,2 mm enkelledare av mycket flexibelt FRNC-material
Robust rundkabel för utomhuskablage
Ozon- och UV-beständig
Integrerat fuktskydd och slitstarkt nätöverdrag