PSR-MC37-3NO-1NC-24DC-SC
-
Säkerhetsreläer
2702411
Säkerhetsrelä för nödstopp och säkerhetsdörrar och för hissapplikationer upp SIL 3, kat. 4, PL e, 1- eller 2-kanalsdrift, automatisk eller manuell, övervakad start, kortslutningsövervakning, 3 seriedubblerade kontakter, US = 24 V DC, jackbar skruvplint
Kostnadsfri nedladdning tillgänglig.
Nedladdningar
Produktdetaljer
Användningsanvisning | |
Användningsanvisning | Endast för industriell användning |
Produkttyp | Säkerhetsreläer |
Produktfamilj | PSRmini |
Användning | Nödstopp |
Skyddsdörr | |
Magnetbrytare | |
Transponder | |
Styrning | 1- och 2-kanalig |
Relätyp | Elektromekaniskt relä med tvångsstyrda kontakter enligt IEC/EN 61810-3 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Tider | |
Typisk tillslagstid | < 100 ms (automatisk start) |
Typ. starttid vid Us | < 100 ms (vid styrning via A1) |
Typisk utlösningstid | < 20 ms (vid styrning över A1 eller S12 och S22) |
Återstartstid | < 1 s (Omstartstid) |
Återinkopplingstid | < 500 ms |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 17,03 W (UB = 30 V , US = 24 V , IS = 70 mA, IL2 = 72 A2, RContact = 0,2 ) |
Nominellt driftsätt | 100 % ED |
Märkisolationsspänning | 250 V AC |
Stötspänning / isolering | Basisolering 4 kV mellan alla strömbanor |
Basisolering 4 kV mellan alla strömbanor och kapslingar | |
Försörjning | |
Benämning | A1/A2 |
Märkstyrströmkretsspänning US | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Matningsspänningen för märkstyrströmkretsen US | 24 V DC -20 % / +25 % |
Nominell styrmatningsström IS | typ. 70 mA |
Effektförbrukning på US | typ. 1,68 W |
Tillslagsström | 2 A (Δt = 300 µs vid Us) |
Skyddskoppling | Seriellt polaritetsskydd; Suppressordiod |
Digital: Sensorkrets (S12, S22) | |
Beskrivning av ingången | Säkerhetsrelaterade sensoringångar |
Antal ingångar | 2 |
Ingångsspänningsområde "0"-signal | < 5 V (S12) |
0 V DC ... 5 V DC (S22) | |
Ingångsströmområde "0"-signal | < 2 mA (S12) |
0 mA ... 2 mA (S22) | |
Tillslagsström | < 5 mA (typ. vid US på S12, Δt = 500 µs) |
< 5 mA (typ. vid US till S22/24 V, Δt = 500 µs) | |
> -5 mA (typ. vid US till S22/0 V, Δt = 500 µs) | |
Filtreringstid | max. 3 ms (till S12, S22; testpulsbredd; släckpulser/mörkertest) |
> 1 s (till S12, S22; testpulstakt; släckpulser/mörkertest) | |
Vid testpulsbredd ≤ 1 ms: testpulstakt = 5 x testpulsbredd | |
max. 1 ms (till S12, S22; testpulsbredd; inkopplingspuls/ljustest) | |
> 100 ms (till S12, S22; testpulstakt; inkopplingspuls/ljustest) | |
Om testpulsen inte är relevant för säkerheten ska den kopplas från. | |
Max. tillåtet totalkabelmotstånd | 150 Ω |
Skyddskoppling | Suppressordiod |
Strömförbrukning | < 4 mA (typ. vid US på S12) |
< 4 mA (typ. vid US till S22/24 V) | |
> -15 mA (typ. vid US till S22/0 V) | |
Digital: Startkrets (S35) | |
Beskrivning av ingången | inte säkerhetsanpassad |
NPN | |
Antal ingångar | 1 |
Ingångsspänningsområde "1"-signal | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Tillslagsström | < 10 mA (typ. vid US, Δt = 500 µs) |
Max. tillåtet totalkabelmotstånd | 150 Ω |
Skyddskoppling | Suppressordiod |
Strömförbrukning | < 0,5 mA (typ. vid US) |
Relä: Startkrets (13/14, 23/24, 33/34) | |
Beskrivning av utgången | säkerhetsrelaterade N/O-kontakter |
Antal utgångar | 3 (icke fördröjd) |
Kontaktutförande | 3 seriedubblerade kontakter |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Kopplingsspänning | min. 5 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Brytförmåga | min. 50 mW |
Tillslagsström | min. 10 mA |
max. 6 A | |
Kontinuerlig strömbegränsning | 6 A |
Kvadr. summaström | 72 A2 (Iakttag derating) |
Kopplingsfrekvens | 0,5 Hz |
Mekanisk livslängd | 10x 106 kopplingar |
Utgångssäkring | 6 A gL/gG (Slutande kontakt) |
Relä: Svarskontakt (41/42) | |
Beskrivning av utgången | ej säkerhetsanpassad öppnarkontakt |
Antal utgångar | 1 (icke fördröjd) |
Kontaktutförande | 1 Svarskontakt |
Kontaktmaterial | AgSnO2 |
Kopplingsspänning | min. 5 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Brytförmåga | min. 50 mW |
Tillslagsström | min. 10 mA |
max. 6 A (Δt = 100 ms) | |
Kontinuerlig strömbegränsning | 1 A |
Kvadr. summaström | 1 A2 |
Kopplingsfrekvens | 0,5 Hz |
Mekanisk livslängd | 10x 106 kopplingar |
Utgångssäkring | 1 A gL/gG |
Signaler: Y32 | |
Beskrivning av utgången | inte säkerhetsanpassad |
PNP | |
Antal utgångar | 1 (digital) |
Spänning | 23 V DC (Us - 1 V) |
Ström | max. 100 mA |
Maximal inkopplingsström | 1 A (Δt = 5 ms vid Us) |
Kortslutningsskydd | ja |
Anslutningsteknik | |
jackbar | ja |
Ledaranslutning | |
Anslutningstyp | Skruvanslutning |
Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea AWG | 24 ... 12 |
Avisoleringslängd | 7 mm |
Skruvgänga | M3 |
Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Statusindikering | 3 x LED (grön) |
Driftindikering | 1 x LED (grön) |
Bredd | 22,5 mm |
Höjd | 112,2 mm |
Djup | 114,5 mm |
Färg (Kapsling) | gul (RAL 1018) |
Kåpans material | PA |
Säkerhetstekniska data | |
Stoppkategori | 0 |
Säkerhetstekniska data: EN ISO 13849 | |
Kategori | 4 |
Performance Level (PL) | e (5 A DC13; 5 A AC15; 8760 växlingar/år) |
Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - Low-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Säkerhetstekniska data: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Skyddsklass installationsplats minimal | IP54 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 60 °C (Iakttag derating) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Användningshöjd | ≤ 2000 m (via NN) |
Max. tillåten luftfuktighet (förvaring/transport) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
Max. luftfuktighet (drift) | 75 % (i genomsnitt, tillfälligtvis 85 %, ingen daggbildning) |
Stötar | 15g för Δt = 11 ms (kontinuerlig stöt: 10g för Δt = 16 ms) |
Vibration (drift) | 10 Hz ... 150 Hz, amplitud 0,15 mm, 2g |
CE | |
Märkning | CE-konform |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | se deratingkurva |
Monteringsläge | vertikal eller horisontell |
Artikelnr | 2702411 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DNA181 |
Produktnyckel | DNA181 |
GTIN | 4055626276960 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 228 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 183,88 g |
Tullnummer | 85371098 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 | 27371819 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | c6ec8599-d6d5-4a78-919b-15dc2622b818 |
Kompatibla produkter
Fördelar
Kapslingsbredd på endast 22,5 mm
3 utlösningskontakter, 1 svarskontakt, 1 digital signalutgång
Kortslutningsavkänning
Automatisk och manuell aktivering
Upp till kat. 4/PL e enligt EN ISO 13849-1, SIL 3 enligt EN IEC 62061
Lämplig för hissapplikationer enligt EN 81-20
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge