ME MAX 22,5 PLATE U42 BK
-
Fläns
2697372
DIN-skenekapsling, Fläns, bredd: 19,2 mm, höjd: 42 mm, djup: 1 mm, färg: svart (liknande RAL 9005)
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Enkel montering utan verktyg
Plast enligt UL94 V0: för ökade krav på brännbarheten