K-7E - OE/010-D01/M17 F8 - Kabelkontakt plastingjuten
1619315

Kabelkontakt plastingjuten, serie: KST, M17-Hona, rak, plastingjutning, poltal: 7+PE, typ av låsning: Skruvlåsning, kabellängd: 10 m, skärmad: ja, färg ytterhölje: orange RAL 2003, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q1 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Vår standard: den robusta halogenfria PUR-kabeln
Enkel och säker: 100 % elektriskt provade och användningsklara monteringar
Konstruktioner med enkelt eller dubbelsidigt monterade ledningar
Hög flexibilitet: kundanpassade monteringar och ledningslängder kan monteras