PABA YE/15
-
Insticksskylt
1013698
Produktdetaljer
| Allmänt | CMS kan märkas |
| Produkttyp | Ledarmärkning |
| Märkning | |
| Antal enskilda skyltar | 20 |
| Antal skyltar per rad | 1 |
| Bredd | 15 mm |
| Längd | 4 mm |
| Textfält | |
| Textfältets bredd | 15 mm |
| Textfältets höjd | 4 mm |
| Färg | gul (RAL 1018) |
| Material | ABS |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Ledarens ytterdiameter | 0,6 mm ... 50 mm |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -15 °C ... 65 °C |
| Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
| Rekommenderad luftfuktighet (förvaring/transport) | 50 % (Förvaring torrt och mörkt i originalförpackningen rekommenderas) |
| Kontroll gällande lackförstörande ämnen | |
| Kontroll avseende lackförstörande ämnen (överensstämmande med LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Reptest för bestämning av reptåligheten | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (i enlighet) |
| Krav | ≥ 5 N |
| Resultat | Godkänd i test |
| Tejptest | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 2409:2013 (i enlighet) |
| Resultat | Godkänd i test |
| UV-beständig | |
| Provspecifikation | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (i enlighet) |
| Resultat | Godkänd i test |
| Provtid | 96 h |
| Tillvägagångssätt | Artificiell bestrålning. |
| Temperaturbeständigkeit | |
| Provspecifikation | ANSI/UL 969-2018:03 (i enlighet) |
| Provtid | 240 h |
| Rating 80 °C (105 °C) | Godkänd i test |
| Märkningarnas beständighet mot avtorkning | |
| Provspecifikation | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i delar) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Godkänd i test |
| n-hexan [CAS-nr 110-54-3] |
Godkänd i test |
| Vatten + tvättbensin [CAS-nr 64742-82-1] |
Godkänd i test |
| Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2] |
Godkänd i test |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Godkänd i test |
| Beständighet mot kemikalier, oljor och bränslen | |
| Provspecifikation | ISO 175:2010 (i enlighet) |
| Provtid | 168 h |
| Natriumhydroxid 0,1 mol/l [CAS-nr 1310-73-2] |
Godkänd i test |
| Saltvatten (350 g/l) [CAS-nr - ] |
Godkänd i test |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Godkänd i test |
| Bensin [CAS-nr 64742-49-0] |
Godkänd i test |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Godkänd i test |
| IRM 901 | Godkänd i test |
| IRM 902 | Godkänd i test |
| IRM 903 | Godkänd i test |
| Test i kondensvatten-växelklimat med svaveldioxidhaltig atmosfär | |
| Provspecifikation | DIN 50018:2013-05 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Klimatnivå | AHT 1,0 S |
| Cykler | 2 |
| Kontroll gällande saltdimma | |
| Provspecifikation | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| Resultat | Godkänd i test |
| Provtid | 96 h |
| Vattenfast | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Monteringssätt | påskjutning |
| Artikelnr | 1013698 |
| Antal/förp. | 50 Styck |
| Minsta beställningsantal | 50 Styck |
| Försäljningskod | BG2213 |
| Produktnyckel | BG2213 |
| GTIN | 4017918013882 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 5,734 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 4,2 g |
| Tullnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
CMS-P1-PLOTTER - Märkningsplotter 5144615
-
PAB-SK 15 - Skylthållare 1013287
-
PATG 0/15 - Kabelmärkningsmaterial 1013740
-
PATG 1/15 - Kabelmärkningsmaterial 1013025
-
PATG 2/15 - Kabelmärkningsmaterial 1013038
-
PATG 3/15 - Kabelmärkningsmaterial 1013041
-
PATG 4/12 - Kabelmärkningsmaterial 0827080
-
PATG 5/15 - Kabelmärkningsmaterial 1013067
-
PATG 6/15 - Kabelmärkningsmaterial 1013070
-
PATG 7/15 - Kabelmärkningsmaterial 1013083
-
PATG 8/15 - Kabelmärkningsmaterial 1013096
-
PATG 9/15 - Kabelmärkningsmaterial 1013106
-
PATG HF 1/15 - Kabelmärkningsmaterial 1014046
-
PATG HF 2/15 - Kabelmärkningsmaterial 1014052
-
PATG HF 3/15 - Kabelmärkningsmaterial 1014058
-
PATG HF 4/15 - Kabelmärkningsmaterial 1014064
-
PATO 1/15 - Kabelmärkningsmaterial 1013119
-
PATO 2/15 - Kabelmärkningsmaterial 1013122
-
PATO 3/15 - Kabelmärkningsmaterial 1013135
-
PATO 4/15 - Kabelmärkningsmaterial 1013148
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge