SF-7EP1N8AC0A3 - Genomföring baksida
1607050

Genomföring baksida, rak, Skruvlåsning, M23, poltal: 4+3+PE, typ av kontakt: Stift, O-ring axial, skärmad: ja, kabeldiametrar: 11 mm ... 14 mm, poltal: 8, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: SF, denna artikel förväntas vara blyfri från 2027-Q1 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
Flexibelt användbar: Tillförlitlig anslutning av olika kabeldiametrar