SF-7PP2000
-
Crimpkontakt
1605634
Crimpkontakt, Stift, vinklad, kontaktdiameter: 2 mm, anslutningsarea: 0,25 mm2 ... 1 mm2, material kontakt: CuZn, Alternativ produkt enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %) art.nr.: 1241951
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
Anslutning med hög draghållfasthet
Låga övergångsmotstånd
Enkel tillverkningsövervakning