SF-5EP1N8A9LB1 - Kopplingskontakt
1605505

Kopplingskontakt, rak lång, för standard- och SPEEDCON-låsning, M23, poltal: 5+PE, typ av kontakt: Stift, skärmad: ja, kapslingsklass: IP67, kabeldiametrar: 15 mm ... 18 mm, poltal: 6, anslutningstyp: Crimpanslutning, serie: SF, denna artikel förväntas vara blyfri från 2026-Q1 enligt RoHS II utan undantag 6c (Pb < 0,1 %), på begäran finns ett blyfritt alternativ tillgängligt i förväg, Kompatibel till matchande kontaktdon med SPEEDCON- eller M23-standardgänga

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Konsistent EMC-skydd för tillförlitliga anslutningslösningar i industriell miljö
Crimpanslutning: vibrations- och temperaturtålig montering
Flexibelt användbar: Tillförlitlig anslutning av olika kabeldiametrar