SAC-3P-M12MR/ 1,0-961/M12FR VA
-
Bussystem-kabel
1419128
Bussystem-kabel, PROFIBUS PA (31,25 kbit/s), 3-polig, PVC, blå RAL 5015, skärmad, Hane vinklad M12, kodning: A, på Honkontakt vinklad M12, kodning: A, kabellängd: 1 m, för Ex-område med räfflor av rostfritt stål
Produktdetaljer
Allmänt | För applikationer i strömkretsar av skyddsklass egensäkerhet "i". Elektriska data i enlighet med EN 60079-14. |
Produkttyp | Datakabel konfektionerad |
Användning | Processteknik |
Sensortyp | PROFIBUS PA |
Poltal | 3 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | ja |
Kodning | A |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Bussystem | PROFIBUS PA |
Signaltyp/kategori | PROFIBUS PA, 31,25 kbit/s |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Märkspänning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Märkström IN | 4 A |
Överföringsmedium | Koppar |
Överföringshastighet | 31,25 kbit/s |
Mekaniska data | |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB |
Material, packning | NBR |
Anslutning | |
Kontakt | Färg (signalbeteckning) | Kontakt (tillval) | 1 (Kontakt) | OG (DATA+) | 1 (Hona) |
3 (Kontakt) | BU (DATA-) | 3 (Hona) | |
4 (Kontakt) | SR (Skärm) | 4 (Hona) |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | Hane vinklad M12 |
Poltal | 3 |
Kodningstyp | A (Standard) |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktyta) | |
TPU GF (Kontaktledare) | |
TPU, svårantänt, självslocknande (Handtag) | |
Rostfritt stål (Förskruvning) | |
Drifttemperatur | -25 °C ... 90 °C |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | Honkontakt vinklad M12 |
Poltal | 3 |
Kodningstyp | A (Standard) |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktyta) | |
TPU GF (Kontaktledare) | |
TPU, svårantänt, självslocknande (Handtag) | |
Rostfritt stål (Förskruvning) | |
Drifttemperatur | -25 °C ... 90 °C |
Kabellängd | 1 m |
Foundation Fieldbus / PROFIBUS PA, blå [961] | |
Måttskiss |
|
Kabelvikt | 56,552 kg/km |
Poltal | 2 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | Foundation Fieldbus / PROFIBUS PA, blå [961] |
Ledarkonstruktion | 2xAWG18/7 + 1xAWG20/7 |
Signalhastighet | 0,66 c |
Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,40 mm |
AWG signalledning | 18 |
Kabeldiameter | 2x 0,75 mm² (Signalledning) |
1x 0,5 mm² (Fyllnadsledare) | |
Tråddiameter inklusive isolering | 2,24 mm ±0,05 mm |
Ledarens ytterdiameter | 7,50 mm ±0,25 mm |
Yttermantel, material | PVC |
Yttermantel / färg | blå RAL 5015 |
Material ledare | förtennad Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PO (Signalledning) |
Enkelledare, färg | blå, orange |
Väggtjocklek isolering | 0,50 mm |
Väggtjocklek ytterhölje | 1,00 mm |
Delkabling | 2 ledare till par |
totalkabling | 1 par med 1 fyllnadsledare och fyllnad till kärna |
Optisk skärmtäckning | 100 % |
Ledarmotstånd max. | ≤ 19,35 Ω/km (Signalledning) |
26 Ω/km (Skärm) | |
Ledningskapacitet | 147 pF/m (vid 1 kHz, ledare/skärm) |
≤ 3,94 pF/m (capacitance unbalance) | |
driftkapacitans | 78 nF (vid 1 kHz) |
Ledningsimpedans | 100 Ω ±20 % (vid 31,25 kHz) |
Märkspänning kabel | 300 V |
Minsta böjradie, fast kablage | 75 mm |
Draghållfasthet | 260 N |
skärmdämpning | 3,00 dB/km (vid 39 kHz) |
Flamhärdighet | UL 1685 (CSA FT 4) |
UL 1685 (vertical tray) | |
UL 1666 (riser) | |
Speciella egenskaper | UL-standarder PLTC-ER och ITC |
Drifttemperatur | -40 °C ... 105 °C (Kabel, fast montering) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
IP69K |
Artikelnr | 1419128 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | AF1CCG |
Produktnyckel | AF1CCG |
GTIN | 4046356541954 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 102,3 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 102,3 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge