SACB-8/16-L- 7,0PUR SCO P - Splittbox
1415664

Splittbox Plast, antal kortplatser: 8, poltal: 5, kodning: A, kontaktanslutning: dubbel, statusindikering: ja, PNP; stamkabelanslutning: Fast anslutning 180°, PUR/PVC, kabellängd: 7 m, skärm: nej

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Säker i fält tack vare gjuten kapsling och höga skyddsklasser
Bekväm: ökad maskintillgänglighet genom snabb och enkel diagnostik
Spara plats: fördelarbox med dubbel beläggning för två givare på en kontaktpunkt
Spara tid med installation med SPEEDCON snabblås