SACC-CC-4QO SH ETH - Kabelförbindningar
1414415

Kabelanslutning, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, halogenfri, skärmad, kapplintanslutning, kapslingsmaterial: zinkgjutning, förnicklad, kabelns ytterdiameter 5 mm ... 9,7 mm

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Innovativ och tidsbesparande - QUICKON-snabbanslutning för upp till 80 % tidsbesparing vid anslutning på plats
Säker användning i fält tack vare höga skyddsklasser
Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning
Slitsplintanslutning: innovativ och tidsbesparande konfektionering utan avisolering av enkelledaren