PLC-OPT- 24DC/24DC/100KHZ
-
Optokopplarmodul
2902970
Ingångsoptokopplare, överföringsfrekvens: 100 kHz, med ljusindikering och skyddskoppling i in- och utgångskretsen, ingång: 24 V DC, utgång: 4 - 30 V DC/50 mA
Produktdetaljer
Produkttyp | Optokopplarmodul |
Produktfamilj | PLC-INTERFACE |
Användning | 100 kHz-ingångsoptokopplare |
Driftsätt | 100 % ED |
Isoleringsegenskaper: luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
Isolering | Basisolering |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Status för dataunderhåll | |
Datum för senaste dataunderhåll | 15.09.2025 |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,14 W |
Isolationsspänning (Ingång/utgång) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., ingång/utgån) |
luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
Märkisolationsspänning | 50 V DC |
Märkstötspänning | 0,5 kV |
Ingångsmärkspänning UN | 24 V DC |
Ingångsspänningsområde enligt UN | 0,8 ... 1,2 |
Ingångsspänningsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Gränsvärde "0"-signal beroende på UN | < 0,4 |
Gränsvärde "1"-signal beroende på UN | > 0,8 |
Typisk ingångsström vid UN | 6 mA |
Typisk inkopplingstid | 1,5 µs |
Frånkopplingstid typisk | 2 µs |
Driftindikering | LED gul |
Skyddskoppling | Polaritetsskydd |
Överspänningsskydd | |
Överspänningsbegränsning | > 33 V |
Överföringsfrekvens | 100 kHz |
Benämning | Utgångsdata |
Kontaktutförande | 1 slutkontakt |
Typ av digital utgång | elektronisk |
Utgångsspänningsområde | 4 V DC ... 30 V DC |
Kontinuerlig strömbegränsning | 50 mA |
viloström | 4,3 mA |
Överspänningsbegränsning | > 35 V |
Spänningsfall vid max. kontinuerlig ström | < 0,5 V |
Utgångskoppling | 3 ledare, jordad |
Skyddskoppling | Polaritetsskydd |
Överspänningsskydd |
Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
Avisoleringslängd | 10 mm |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkel trådändhylsa) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-trådändhylsa) | |
Ledarare AWG | 26 ... 14 |
Bredd | 6,2 mm |
Höjd | 80 mm |
Djup | 94 mm |
Färg | grå (RAL 7042) |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 75 °C |
Test för skadliga gaser | |
Märkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
luft- och krypsträckor mellan strömkretsarna | |
Normer/föreskrifter | DIN EN 50178 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | monteras utan avstånd |
Monteringsläge | valfri |
Artikelnr | 2902970 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK6235 |
Produktnyckel | DK6235 |
GTIN | 4046356702812 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 38,8 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 32,86 g |
Tullnummer | 85364190 |
Ursprungsland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
-
FBST 500-PLC BU - Ändlös jackbar brygga 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ändlös jackbar brygga 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkel jackbar brygga 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkel jackbar brygga 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkel jackbar brygga 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkel jackbar brygga 2967688
-
PLC-ESK GY - Matningsplint 2966508
-
PLC-ATP BK - Skiljeplatta 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruvmejsel 1204517
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge