Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PLC-OSC- 5DC/ 24DC/100KHZ-G - Optokopplarmodul
2902967

Ingångsoptokopplare, med likspänningsutgång pushpull, överföringsfrekvens: 100 kHz, med ljusindikering och skyddskoppling i in- och utgångskretsen, ingång: 5 V DC, utgång: 14 - 30 V DC/50 mA

Produktdetaljer









Kompatibla produkter