PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P
-
Optokopplarmodul
2900397
PLC-INTERFACE för NAMUR-applikationer, som består av grundplint PLC-BPT.../21 med push-in-anslutning och integrerad omkoppling, för montering på DIN-skena NS 35/7,5, utgång plusbrytande, spänningsförsörjning 24 V DC
Produktdetaljer
Produkttyp | Optokopplarmodul |
Produktfamilj | PLC-INTERFACE |
Användning | Induktiva NAMUR-givare |
Driftsätt | 100 % ED |
Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor | |
Isolering | Basisolering |
Överspänningskategori | I |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Status för dataunderhåll | |
Datum för senaste dataunderhåll | 15.09.2025 |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,34 W |
Luft- och krypsträckor | |
Märkisolationsspänning | 50 V DC |
Märkstötspänning | 0,4 kV |
Styrströmkrets | |
Ingångsmärkspänning UN | 8,2 V DC ±10 % |
Skyddskoppling | Överspänningsskydd; Suppressordiod |
tomgångsspänning | 8,2 V DC ±10 % |
Kopplingspunkt | ≥ 2,1 mA (när ledande) |
≤ 1,2 mA (när ej ledande) | |
6,3 mA ... 10 mA (vid kortslutning) | |
0 mA ... 0,35 mA (vid kabelbrott) | |
Kopplingshysteres | ca. 0,2 mA |
Internmotstånd | ca. 1 kΩ |
Kabellängd | < 30 m |
Benämning | Signalutgång |
Kontaktutförande | 1 slutkontakt |
Typ av digital utgång | elektronisk |
Utgångsmärkspänning | ≤ 100 mV (när ledande) |
UVN - UR; i spärrande tillstånd | |
Kontinuerlig strömbegränsning | 50 mA |
Overførselsfrekvens | ca. 350 Hz |
Spänningsfall vid max. kontinuerlig ström | ≤ 1,5 V (UR) |
Statusindikering | LED (grön) |
Felindikering | LED röd |
Skyddskoppling | Överspänningsskydd; Suppressordiod |
Benämning | Larmutgång |
Utgångsmärkspänning | UVN - URest |
Kontinuerlig strömbegränsning | 50 mA |
Spänningsfall vid max. kontinuerlig ström | ≤ 2 V (URest) |
Felindikering | LED röd |
Skyddskoppling | Överspänningsskydd; Suppressordiod |
Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
Avisoleringslängd | 10 mm |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkel trådändhylsa) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-trådändhylsa) | |
Ledarare AWG | 26 ... 14 |
Bredd | 6,2 mm |
Höjd | 80 mm |
Djup | 94 mm |
Färg | grå (RAL 7042) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 (Kapsling) | V0 (Kapsling) |
Omgivningsförhållanden | |
Kapslingsklass | IP20 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 50 °C |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Certifikat | CE-konform |
Test för skadliga gaser | |
Märkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
Luft- och krypsträckor | |
Normer/föreskrifter | IEC 60947-5-1 |
Monteringssätt | DIN-skenemontage |
Montageanvisning | monteras utan avstånd |
Monteringsläge | valfri |
Artikelnr | 2900397 |
Antal/förp. | 10 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Försäljningskod | DK6223 |
Produktnyckel | DK6223 |
GTIN | 4046356506779 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 30,88 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 31,13 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | 65148be9-96c9-46ba-82cb-bd6404302572 |
Kompatibla produkter
Obs: vid användning av några av de tillbehör som listas nedan kan det påverka den här produkten negativt.
-
FBST 500-PLC RD - Ändlös jackbar brygga 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Ändlös jackbar brygga 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Ändlös jackbar brygga 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkel jackbar brygga 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkel jackbar brygga 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkel jackbar brygga 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkel jackbar brygga 2967688
-
PLC-V8/FLK14/IN - Systemanslutning 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - Systemanslutning 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - Systemanslutning 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - Systemanslutning 2296087
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
PLC-ATP BK - Skiljeplatta 2966841
-
PLC-ESK GY - Matningsplint 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruvmejsel 1204517
Fördelar
Anslutningsmöjlighet för PLC V8-adapter
Stabiliserad försörjningsspänning för den induktiva beröringsfria givaren NAMUR
24 V/50 mA digitalutgång för direkt anslutning av minnesprogrammerbara styrsystem
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge