Bezpieczeństwo funkcjonalne

Bezpieczeństwo funkcjonalne

Gotowi na wyzwanie

Bezpieczeństwo z Phoenix Contact: ochrona ludzi i maszyn.

Powrót do Technologie

Kategoria

  • Normy i dyrektywy
    Normy i dyrektywy

    W dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego należy przestrzegać norm i dyrektyw, aby zapewnić wymagany poziom bezpieczeństwa. Phoenix Contact pomoże Ci w zrozumieniu wymogów dotyczących bezpieczeństwa.

  • Słownik pojęć
    Słownik pojęć

    Znajdziesz tu krótkie objaśnienia najważniejszych pojęć z zakresu bezpieczeństwa funkcjonalnego.

  • FAQ
    FAQ bezpieczeństwo funkcjonalne

    Tutaj znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

  • Szkolenia
    Szkolenia

    Phoenix Contact oferuje certyfikowane szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego, np. FS Technician for Machinery, z certyfikatem TÜV Rheinland

Czym jest bezpieczeństwo funkcjonalne?

Konstruktorzy i producenci inteligentnych urządzeń stoją przed dużym wyzwaniem: każdy, nawet najbardziej dopracowany system, niesie ze sobą poważne zagrożenia dla najbliższego otoczenia. Normy i dyrektywy dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego zapewniają niezawodną ochronę ludzi, środowiska i maszyn. Opisują one kontrolowanie ryzyka przez zautomatyzowane systemy bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo funkcjonalne działa w środowisku uregulowanym prawnie. Jedną z najważniejszych norm jest EN ISO 13849-1. Norma ta określa, jakie przepisy bezpieczeństwa musi spełniać maszyna. Ważnymi parametrami niezawodności funkcji bezpieczeństwa jest poziom nienaruszalności bezpieczeństwa (SIL) oraz poziom zapewnienia bezpieczeństwa (PL).

Dyrektywa maszynowa: wymagania dotyczące bezpieczeństwa maszyn

Dyrektywa maszynowa WE określa zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Celem dyrektywy jest zredukowanie liczby wypadków podczas obsługi maszyn. Dlatego dyrektywa ta wymaga uwzględnienia aspektu bezpieczeństwa podczas projektowania i budowy maszyn.

W Europejskim Obszarze Gospodarczym do wprowadzenia maszyny do obrotu i jej eksploatacji bez ograniczeń jest wymagane oznakowanie CE. Oznakowanie CE mogą uzyskać wyłącznie maszyny spełniające wszystkie odnośne wymagania. Dotyczy to wszystkich maszyn, od dużych linii produkcyjnych w przemyśle, po robota kuchennego.

Aby zapewnić bezpieczeństwo funkcjonalne, muszą zostać podjęte określone działania. Ocena ryzyka określa rodzaje i liczbę wymaganych funkcji bezpieczeństwa. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa maszyn są opisane w dyrektywie maszynowej za pomocą 3-stopniowej metody.

Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa, od oceny ryzyka do certyfikacji systemu

Integracja funkcji bezpieczeństwa w maszynie oznacza dodatkowe nakłady dla jej producenta. Firma Phoenix Contact chętnie służy indywidualnym doradztwem. Przy projektowaniu, produkcji, modyfikacji, kompletacji i użytkowaniu maszyn w całym cyklu życia bezpieczeństwa można skorzystać z pomocy niezależnych, certyfikowanych przez TÜV ekspertów ds. bezpieczeństwa funkcjonalnego z firmy Phoenix Contact.

Ponadto oferujemy szeroki wybór produktów i rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego. Wyłączniki bezpieczeństwa, przekaźniki bezpieczeństwa i sterowniki bezpieczeństwa umożliwiają łatwe uruchamianie i konfigurowanie urządzeń. Dzięki temu można skupić się na swoich głównych kompetencjach i mieć pewność zgodności z wymogami prawa oraz bezpiecznej eksploatacji systemów.

Know-how in Safety

Praca w inteligentnej fabryce musi być regulowana przez mechanizmy bezpieczeństwa funkcjonalnego w taki sposób, aby można było kontrolować uszkodzenia lub awarie oraz możliwe sytuacje niebezpieczne. W tym celu najlepiej jest sporządzić indywidualną koncepcję bezpieczeństwa. W obliczu nowych wyzwań w sektorze przemysłu dziedzina bezpieczeństwa funkcjonalnego podlega ciągłym zmianom.

Firma Phoenix Contact zapewnia wsparcie, dzięki któremu będziesz na na bieżąco ze zmianami norm i nowych technologii. We współpracy z GIT SICHERHEIT Phoenix Contact opisuje trendy i zmiany na rynku systemów bezpieczeństwa – oraz to, co powinien wiedzieć użytkownik lub producent maszyn.

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij