Bezpieczeństwo maszyn Bezpieczeństwo maszyn jest kluczową kwestią nowoczesnej budowy maszyn. Zapewnia ochronę ludzi, zabezpiecza procesy produkcyjne i spełnia wymogi prawne. Phoenix Contact oferuje zintegrowane rozwiązania dla bezpieczeństwa funkcjonalnego: zgodne ze standardami, skalowalne i przyszłościowe.

Przycisk zatrzymania awaryjnego na ogrodzeniu ochronnym
Interaktywna mapa obrazu: Bezpieczeństwo funkcjonalne w budowie maszyn
Optymalne rozplanowanie funkcji bezpieczeństwa
Zgodne z wymogami norm i ekonomiczne rozplanowanie funkcji bezpieczeństwa z myślą o bezpiecznej eksploatacji maszyny.
Optymalne rozplanowanie funkcji bezpieczeństwa
Kompleksowe wsparcie we wszystkich kwestiach bezpieczeństwa
Kompetentna pomoc w każdej fazie cyklu życia bezpieczeństwa maszyny, od projektowania po eksploatację.
Kompleksowe wsparcie we wszystkich kwestiach bezpieczeństwa
Pełna dokumentacja
Pełna i zgodna z wymogami norm dokumentacja to warunek pewnego prawnego zabezpieczenia.
Pełna dokumentacja
Szybkie uruchomienie i odbiór
Optymalne rozplanowanie funkcji bezpieczeństwa prowadzi do szybkiego uruchomienia i odbioru maszyny.
Szybkie uruchomienie i odbiór
Bezpieczne i zgodne z wymogami norm projektowanie maszyn
Gruntowne przemyślenie kwestii bezpieczeństwa to warunek optymalnego rozplanowania funkcji bezpieczeństwa. Pozwala to na znaczące zmniejszenie nakładów związanych z montażem i uruchomieniem.
Bezpieczne i zgodne z wymogami norm projektowanie maszyn

Przegląd produktów

Z myślą o zastosowaniach z dziedziny bezpieczeństwa funkcjonalnego w budowie maszyn Phoenix Contact oferuje szeroki wybór produktów z certyfikacją SIL.

Poznaj historie sukcesu naszych klientów i przykłady zastosowań

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, innowacyjnym produktom i globalnej sieci, Phoenix Contact jest niezawodnym partnerem w zakresie bezpieczeństwa maszyn. Wspieramy klientów od analizy ryzyka i wyboru odpowiednich komponentów po uruchomienie i walidację funkcji bezpieczeństwa.

Dlaczego bezpieczeństwo maszyn ma kluczowe znaczenie

W coraz bardziej zautomatyzowanym środowisku przemysłowym niezbędna jest niezawodna ochrona maszyn i systemów. Nasze rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa maszyn pomagają spełnić wymogi prawne, takie jak dyrektywa maszynowa, EN ISO 13849-1 i EN 62061, a jednocześnie zwiększają produktywność.

  • Ochrona ludzi i maszyn
  • Spełnienie norm prawnych
  • Minimalizacja przestojów
  • Zwiększenie dyspozycyjności urządzeń

Znormalizowane bezpieczeństwo: możliwość stosowania na całym świecie

Phoenix Contact oferuje wsparcie we wdrażaniu międzynarodowych standardów bezpieczeństwa. Nasze produkty i rozwiązania mogą być stosowane na całym świecie i spełniają wszystkie odpowiednie wymagania dotyczące eksportu maszyn.

Obsługiwane normy:

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa maszyn różnią się znacznie w zależności od kraju. Jest to decydujący czynnik dla producentów maszyn o globalnym zasięgu.

Mapa świata
Mapa świata
Mapa świata
Mapa świata

W Europie podstawę stanowi dyrektywa maszynowa. Definiuje ona podstawowe wymogi bezpieczeństwa, które są opisane bliżej w normach zharmonizowanych. Korzystanie z nich jest dobrowolne, ale oferuje korzyści prawne. Urzędowe dopuszczenie nie jest konieczne, wystarczy oznakowanie CE i deklaracja zgodności wystawiona przez producenta. Udział jednostki notyfikowanej jest konieczny tylko w przypadku produktów wysokiego ryzyka. Nowe wymogi zawarte w rozporządzeniu w sprawie maszyn 2023/1230 muszą zostać wdrożone do dnia 27 stycznia 2027 r.

Mapa świata

W USA obowiązują normy OSHA, które są skierowane przede wszystkim do użytkowników, ale pośrednio nakładają również wymagania na producentów. Normy ANSI i UL nie są prawnie wiążące, ale często są wymagane w umowach. Nie ma monitorowania rynku, ale do uruchomienia wymagane jest oznaczenie kontrolne NRTL (Nationally Recognized Testing Laboratory).

Mapa świata

Chiny przyjęły wiele międzynarodowych standardów, ale nie zawsze są one aktualne. Certyfikacja CCC jest obowiązkowa tylko dla niektórych komponentów. Na bezpieczeństwo maszyn wpływają przede wszystkim kontrole celne i normy regionalne.
Japonia przetransponowała międzynarodowe standardy, takie jak ISO 13849-1 i IEC 62061 do krajowych standardów JIS. Dla europejskich producentów maszyn oznacza to brak dodatkowych przeszkód technicznych przy eksporcie.

FAQ

Często zadawane pytania dotyczące bezpieczeństwa maszyn

1. Czym jest bezpieczeństwo maszyn w budowie maszyn?
Bezpieczeństwo maszyn obejmuje wszystkie środki techniczne i organizacyjne, które służą uniknięciu lub zminimalizowaniu zagrożeń powodowanych przez maszyny. Ludzie, maszyny i procesy powinny być chronione przed uszkodzeniami zgodnie z wymogami prawnymi, takimi jak dyrektywa maszynowa.

2. Jaka jest różnica między bezpieczeństwem funkcjonalnym a ogólnym bezpieczeństwem maszyn?
Bezpieczeństwo maszyn to ogólny termin określający wszystkie środki ochronne. Bezpieczeństwo funkcjonalne odnosi się w szczególności do funkcji sterowania związanych z bezpieczeństwem, np. bezpiecznego wyłączenia silnika w przypadku zatrzymania awaryjnego.

3. Jak uwzględnić bezpieczeństwo maszyn w projekcie?
Ocenę ryzyka należy przeprowadzić już na etapie projektowania. Na podstawie tej analizy definiowane są odpowiednie funkcje bezpieczeństwa i wdrażane za pomocą certyfikowanych komponentów. Narzędzia takie jak SISTEMA lub Pascal pomagają w walidacji.

4. Jak mogę wykazać skuteczność moich środków bezpieczeństwa?
Walidacja zgodnie z normami EN ISO 13849-2 lub EN 62061 zapewnia dowód skuteczności. Obejmuje to sprawdzenie, czy zaimplementowane funkcje bezpieczeństwa spełniają wymagania. Częścią weryfikacji są dokumentacja, protokoły testów oraz w stosownych przypadkach certyfikacja TÜV.